Article
Concevoir et construire l’unité de refroidissement industrielle la plus précise et la plus fiable
L’extraction de la chaleur d’un liquide est un processus critique qui nécessite une précision et une fiabilité extrêmes. Vous devez avoir un contrôle total sur le temps de fonctionnement et la température.
Un facteur clé qui peut aider à prolonger la durée de vie d’un système est l’ajout de composants qui permettent au ventilateur de ne pas fonctionner en permanence. Vous pouvez le faire avec une pompe dotée d’un entraînement à fréquence variable intégré à un moteur MGE. La pompe, composant crucial qui fournit l’intelligence du système, permet de déterminer quand il est nécessaire de déplacer l’eau. Cela signifie qu’en optant pour la bonne solution de pompe, vous pourrez augmenter la précision et la fiabilité du système, contrôler l’ensemble des opérations et allonger sa durée de vie.
En intégrant une pompe électronique dans votre système, vous pouvez réduire votre encombrement, vos coûts de fabrication et vos apports matériels, car ils sont inférieurs à ceux des solutions de pompe avec convertisseurs de fréquence externes. Et encore mieux, vous n’avez pas à vous préoccuper des conditions de travail changeantes, car la protection de sécurité intégrée permet de maintenir la température, le type de liquide, la pompe et le moteur sans aucune intervention externe.
De plus, les entraînements à fréquence variable Grundfos ne permettent pas uniquement de contrôler la vitesse. Ils peuvent être utilisés pour effectuer des tâches logiques et d’autres processus qui nécessitent généralement un régulateur ou un API – des processus qui vous aident finalement à simplifier la configuration de votre système.
Découvrez nos pompes intelligentes avec moteurs MGE
Téléchargez la brochure pour vous plonger dans les détails techniques et en savoir plus sur nos pompes intelligentes avec moteurs MGE.
Les 5 principaux avantages de notre technologie de pointe pour les unités de refroidissement
Grâce à une technologie de pointe, Grundfos peut vous aider, vous et vos clients, à pérenniser votre activité tout en réduisant la complexité dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Bénéficiez d’une expertise technique et d’une assistance dédiée à chaque étape du processus, et profitez de 5 avantages adaptés aux unités de refroidissement.
Cliquez sur chaque avantage ci-dessous pour en savoir plus sur la valeur que nous pouvons ajouter à votre entreprise.