4 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

37 - Grundfos SQ/SQE

Cette évaluation comprend 4 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 4 sur 4 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 37 - Grundfos SQ/SQE

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 37 - Grundfos SQ/SQE l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Quel est l’un des principaux avantages pour les installateurs de la protection sous et surtension des SQ/SQE ?
A: Moins de visites de service
Correct
Q: Quel est l’avantage d’un démarrage progressif ?
A: Il maintient le courant du moteur à un faible niveau
Correct
Q: Pourquoi le dimensionnement adapté d'une pompe immergée est-il important ?
A: Parce qu’une pompe sous-dimensionnée ne sera pas en mesure de fournir le débit et la pression requis et qu’une pompe surdimensionnée réduit l’efficacité énergétique, ce qui augmente les coûts d’exploitation
Correct
Q: Dans quelle plage de tension d’alimentation la pompe SQ/SQE peut fonctionner et fournir un débit d’eau ?
A: Entre 150 V et 315 V