37 - Grundfos SQ/SQE

Ce cours propose une introduction générale sur l'utilisation des pompes immergées pour les applications domestiques, avec un accent particulier sur les pompes SQ/SQE.

Commencer le cours

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 40 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire

Aperçu du cours

00:02:47

Introduction sur les pompes immergées pour les applications domestiques

Découvrez la gamme de pompes immergées Grundfos de 3"et 4" pour eaux souterraines et découvrez la différence entre les modèles.

00:03:50

Caractéristiques et avantages de la pompe SQ/SQE

Comprenez pourquoi un large éventail de fonctions de protection avantage l'utilisation de la pompe SQ/SQE dans les applications de pompage immergées.

00:04:31

Dimensionnement et installation de pompes immergées dans les applications de forage domestiques

Apprenez les bases du dimensionnement et de l’installation de pompes immergées pour le pompage d’eaux souterraines domestiques et pourquoi un dimensionnement correct est si important.

00:03:33

Caractéristiques Grundfos SQ/SQE : protection contre la marche à sec

Apprenez-en plus sur la protection intégrée contre la marche à sec des pompes immergées SQ/SQE et sur les nombreux avantages qu’elle procure à la fois à l’installateur et au propriétaire.

00:03:40

Caractéristiques Grundfos SQ/SQE : démarrage progressif

Découvrez pourquoi la fonction de démarrage progressif des pompes SQ/SQE est une alternative aux pompes immergées standards 4", offrant une installation plus rapide et une fiabilité accrue de la pompe.

00:04:06

Caractéristiques Grundfos SQ/SQE : Protection contre les surtensions

Découvrez comment un SQ/SQE ajuste son fonctionnement en cas de variation de tension électrique, ce qui accroît sa fiabilité et durée de vie.

Testez vos connaissances

Répondez à quelques questions pour évaluer vos acquis