Průvodce
Řídicí režimy oběhových čerpadel Grundfos řady ALPHA
Oběhová čerpadla Grundfos řady ALPHA jsou vybavena několika řídicími režimy. Pojďme se blíže podívat na to, čím se tyto režimy liší a pro které otopné soustavy jsou vhodné. Ukážeme vám, jak jsou tyto režimy označené na ovládacím panelu a jak nastavit oběhové čerpadlo do daného řídicího režimu.
Řízení podle proporcionálního tlaku
Řízení oběhového čerpadla dle proporcionálního tlaku jednoduše znamená, že čerpadlo bude poskytovat vyšší výkon, když je potřeba velký průtok, a nižší výkon, když průtok je nízký.
V režimu řízení dle proporcionálního tlaku se diferenční tlak mění proporcionálně s požadovaným průtokem. Čerpadlo přizpůsobuje svůj výkon dle zvolené křivky proporcionálního tlaku. Při poklesu průtoku sníží diferenční tlak na polovinu původního tlaku. Tím se sníží otáčky čerpadla a jeho spotřeba energie.
Toto nastavení se využívá zejména v otopných soustavách s radiátory opatřenými termostatickými ventily (TRV).
V těchto otopných systémech je s pomocí termostatických ventilů nastavován požadovaný průtok teplé vody radiátorem a tím nastavena optimální pokojová teploty. Nízká potřeba tepla znamená nižší potřebný průtok. Nižší průtok způsobuje nižší tlakové ztráty v potrubích a armaturách otopné soustavy. Řízení dle proporcionálního tlaku zabraňuje příliš vysokému tlaku čerpadla, a tudíž zbytečné spotřebě energie. Toto nastavení také snižuje riziko hluku v otopné soustavě a ventilech.
ALPHA1 L - volba režimu proporcionálního tlaku/ režim radiátorů
Oběhová čerpadla ALPHA1 L mají jednu variantu regulace na proporcionální tlak tzn. výkon čerpadla se v tomto režimu řídí jednou Q/H křivkou proporcionálního tlaku. Tento režim je na ovládacím panelu čerpadla označen ikonou "radiátorů".
Režim řízení dle proporcionálního tlaku nastavíte na čerpadle opakovaným stisknutím tlačítka na ovladacím panelu. Tento řídicí režim je nastaven, pokud svítí žlutě LED signálka u ikony radiátorů a současně svítí zelená ikona indikující normální provozní stav čerpadla.
ALPHA2 - AUTOADAPT a řízení dle proporcionálního tlaku
Oběhová čerpadla ALPHA2 jsou z výroby nastavena na řídící režim AUTOADAPT. Režim AUTOADAPT je založen na výhodách řízení dle proporcionálního tlaku a volba tohoto režimu řízení je vhodná pro více než 80 % všech systémů, u kterých čerpadlo ALPHA2 lze použít.
Díky režimu AUTOADAPT si čerpadlo samo zvolí nejlepší křivku proporcionálního tlaku pro dané provozní podmínky. V tomto nastavení se provozní bod čerpadla bude pohybovat v barevné oblasti na obrázku níže.
Kromě režimu AUTOADAPT lze na čerpadle ALPHA2 vybrat 3 „pevné“ křivky proporcionálního tlaku PP1, PP2, PP3. Výkon čerpadla pak sleduje vybranou výkonovou křivku PP1, PP2 nebo PP3 viz. obrázek níže.
Požadovaný řídicí režim nastavíte na čerpadle ALPHA2 opakovaným stisknutím tlačítka na ovládacím panelu čerpadla. Řídicí režim AUTOADAPT nebo vybraná křivka proporcionálního tlaku PP1, PP2 a PP3 jsou nastaveny, pokud na displeji čerpadla svítí příslušný symbol/ikona režimu viz. obrázek.
Řízení podle konstantního tlaku
V režimu řízení dle konstantního tlaku oběhové čerpadlo zachovává konstantní diferenční tlak a mění se pouze průtok. Čerpadlo mění své otáčky a přizpůsobuje svůj výkon dle zvolené křivky konstantního tlaku.
Režimy konstantního tlaku jsou preferovány pro podlahové vytápění, pokud není možné na čerpadle zvolit režim AUTOADAPT.
Tlakové ztráty v potrubí podlahového vytápění jsou vysoké a prakticky nezávisí na potřebě/průtoku tepla do jednotlivých zón. To znamená, že čerpadlo musí být nastaveno na konstantní tlak, kdy je diferenční tlak udržován konstantní a zajišťuje konstantní průtok v každé jednotlivé zóně nezávisle na ostatních zónách. Tím je zajištěna optimální pokojová teplota.
ALPHA1 L - volba režimu konstantního tlaku/ režim podlahového vytápění
Oběhová čerpadla ALPHA1 L mají jednu variantu regulace na konstantní tlak tzn. výkon čerpadla se v tomto režimu řídí jednou Q/H křivkou konstantního tlaku. Tento režim je na ovládacím panelu čerpadla označen ikonou "podlahového vytápění".
Režim konstantního tlaku nastavíte na čerpadle opakovaným stisknutím tlačítka na ovladacím panelu. Tento řídicí režim je nastaven, pokud svítí žlutě LED signálka u ikony podlahového a současně svítí zelená ikona indikující normální provozní stav čerpadla.
ALPHA2 - řízení dle konstantního tlaku
Oběhové čerpadlo ALPHA2 má 3 varianty nastavení konstantního tlaku. Výkon čerpadla sleduje vybranou výkonovou křivku CP1, CP2 nebo CP3.
Nastavení čerpadla ALPHA2 do režimu konstantního tlaku provedete opakovaným stisknutím tlačítka na ovládacím panelu. Požadovaná křivka konstantního tlaku je nastavena, pokud na displeji čerpadla svítí příslušný symbol/ikona režimu viz. obrázek.
Řízení podle konstantní křivky nebo konstantních otáček
Pro situace, kdy nelze použít režimy řízení dle proporcionálního tlaku nebo konstantního tlaku, jsou oběhová čerpadla ALPHA1 L a ALPHA2 vybavena 3 režimy konstantních otáček. V tomto režimu běží čerpadlo při konstantních otáčkách nezávisle na skutečné potřebě průtoku v soustavě.
Měnící se požadavky na teplo v budově způsobují, že čerpadlo nastavené na konstantní stupeň otáček bude v případě malé potřeby tepla vytvářet příliš vysoký diferenční tlak. V těchto režimech ztrácí uživatel výhody čerpadel s regulovanými otáčkami a přichází o potenciální úspory energie.
Na obrázcích můžete vidět, jak čerpadlo nastavené na režim konstantních otáček nereguluje svůj výkon a tím i spotřebu energie ve srovnání s čerpadlem v režimu proporcionálního tlaku (v systému s radiátory) nebo konstantního tlaku (v podlahovém vytápění).
Režim konstantních otáček je vhodný v těchto aplikacích:
- jednotrubkové otopné soustavy
- systémy ohřevu a cirkulace teplé vody
ALPHA1 L - nastavení konstantních otáček
Oběhové čerpadlo ALPHA1 L nebo ALPHA2 nastavíte na 1-3 stupeň konstantních otáček opakovaným stisknutím tlačítka na ovládacím panelu.
Oběhové čerpadlo ALPHA1 L je nastavené na vybranou konstantní rychlost, pokud svítí LED signálka u ikony I (1 rychlostní stupeň) , I + II (2 rychlostní stupeň) nebo I + II+ III (3 rychlostní stupeň) viz. obrázek.
ALPHA2 - nastavení konstantních otáček
Oběhové čerpadlo ALPHA2 je nastavené do režimu konstantních otáček, pokud na displeji čerpadla svítí příslušný symbol/ikona režimu I, II nebo III dle zvoleného stupně rychlosti otáček viz. obrázek.
Automatický noční redukovaný provoz - ALPHA2
Na oběhovém čerpadle ALPHA2 lze zvolit automatický redukovaný noční provoz. Čerpadlo automaticky přepíná na režim redukovaného nočního provozu, jakmile je zaregistrován pokles teploty média v přívodním potrubí o více než 10 až 15 °C v rozmezí přibližně dvou hodin. Pokles teploty musí být nejméně 0,1 °C/min.
Přepnutí na normální provoz se děje bez časové prodlevy, jakmile se teplota v přívodním potrubí zvýší o přibližně 10 °C. Jestliže bylo napájení vypnuto, není nutné znovu povolit automatický noční redukovaný provoz.
Jestliže je napájecí napětí vypnuto, když čerpadlo běží po křivce redukovaného nočního provozu, čerpadlo zapne do normálního provozu. Čerpadlo se přepne zpět na křivku pro automatický redukovaný noční provoz, pokud jsou tyto podmínky znovu splněny.
K zajištění optimální funkce automatického redukovaného nočního provozu, musí být splněny následující podmínky:
- Čerpadlo musí být instalováno v přívodní potrubní větvi otopné soustavy
- Soustava musí mít zabudován systém automatické regulace teploty kapaliny
Pokud jste zvolili otáčkový stupeň I, II nebo III, není funkce automatického redukovaného nočního provozu povolena.
Nedává-li otopná soustava dostatečné množství tepla, zkontrolujte, zda je funkce automatického redukovaného nočního provozu povolena. Jestliže tomu tak je, pak tuto funkci zablokujte.
Aktivace nočního redukovaného provozu ALPHA2
Automatický redukovaný noční provoz povolíte stisknutím tlačítka s ikonou slunce/měsíc viz. obrázek s podmínkami automatického nočního redukovanéhon provozu.
Rozsvícené políčko v znamená, že funkce automatického redukovaného nočního provozu je aktivní.
Ruční letní režim - ALPHA2
Ruční letní režim je k dispozici u modelu ALPHA2 C. V ručním letním režimu se čerpadlo zastaví, aby spořilo energii.
Aby se zabránilo usazování vodního kamene a blokování čerpadla, čerpadlo se často na krátkou dobu spouští. Jedná se o alternativu k vypnutí čerpadla, pokud hrozí riziko usazování vodního kamene.
V ručním letním režimu se čerpadlo často automaticky spouští při nízkých otáčkách, aby se předešlo zablokování rotoru. Displej je vypnut.
Pokud se v ručním letním režimu spustí nějaký alarm, žádný se nezobrazí. Po další deaktivaci letního ručního režimu budou zobrazeny pouze aktuální alarmy.
Pokud je automatický noční redukovaný provoz aktivován před nastavením ručního letního režimu, čerpadlo se po skončení ručního letního režimu vrátí k automatickému nočnímu redukovanému provozu.
Aktivace a deaktivace ručního letního režimu ALPHA2
Ruční letní režim aktivujte stisknutím tlačítka automatického nočního redukovaného provozu na 3 až 10 sekund. Viz obr. 23.
Zelené světelné políčko rychle bliká. Po krátké době se displej vypne a zelené světelné políčko bliká pomalu.
Ruční letní režim deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Čerpadlo potom přejde do předchozího režimu a nastavení.
Upozornění a dokumentace
Při instalaci a uvedení do provozu se řiďte platným montážním a provozním návodem, který je ke stažení v sekci „dokumentace“ u daného typu čerpadla viz. obrázek níže. Postup popsaný v tomto textu vychází z návodů platných k 10/2023.