Vlastnosti a výhody oběhového čerpadla ALPHA1 L
Získejte informace o zabudovaných funkcích ALPHA1 L a o výhodách, které přinášejí. Dále získejte přehled o aplikacích a ovládacích režimech, se kterými lze čerpalda používat.
Oběhové čerpadlo ALPHA1 L je ideální náhradou za starší oběhová čerpadla. Jde o cenově dostupou a technicky i funkčně vylepšenou náhradu čerpadel ALPHA2 L. Výměnou starého čerpadla za ALPHA1 L ušetříte značné výdaje ze el. energii.
Nabízí jednoduchou montáž, snadné nastavení a nově i řízení výkonu čerpadla pomocí PWM signálu. Usnadňuje výměnu poškozených nebo neúčinných čerpadel bez nutnosti dalších náhradních dílů. Čerpadlo ALPHA1 L nabízíme s prodlouženou zárukou 5 let.
V tomto výukovém modulu se zaměříme na vlastnosti oběhového čerpadla ALPHA1 L. Podíváme se blíže na různé aplikace, v nichž lze ALPHA1 L použít, a představíme různé režimy ovládání vyvinuté tak, aby těmto aplikacím vyhovovaly. Také zdůrazníme některé z hlavních výhod konstrukce ALPHA1 L.
Použití Alpha1 L
Pro začátek se podíváme, kde se dá ALPHA1 L použít. Čerpadlo ALPHA1 L lze použít ve většině otopných systémů – soustavy s radiátory, systémy podlahového vytápění a systémy ohřevu a cirkulace teplé vody.
Pro každou z těchto aplikací je oběhové čerpadlo ALPHA1 L vybaveno vhodným řídicím režimem, který optimalizuje spotřebu energie a snižuje riziko hluku. Všechny režimy lze nastavit prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní na ovládacím panelu čerpadla. Jednoduše použijte tlačítko pro přepínání mezi různými ovládacími režimy. Konkrétně režim otopných těles se používá pro soustavy otopných těles a podlahový režim vytápění pro podlahové systémy vytápění. Následně jsou zde tři konstantní otáčkové stupně pro náhrady čerpadel v kotlích nebo systémy cirkulace teplé vody.
Tři konstantní otáčkové stupně
První otáčkový stupeň I nastaví čerpadlo tak, aby se spouštělo v minimální výkonnostní charakteristice za všech provozních podmínek. Toto nastavení se běžně používá, když jsou nároky na topení nízké.
Druhý otáčkový stupeň II nastaví čerpadlo tak, aby se spouštělo ve střední charakteristice za všech provozních podmínek. Toto je nejběžněji používaný stupeň pro obvyklé požadavky na vytápění.
A na závěr, otáčkový stupeň III nastaví čerpadlo tak, aby se spouštělo v maximální výkonnostní charakteristice za všech provozních podmínek. Toto nastavení se používá hlavně v systémech, kdy požadavek na topení a ztráta tlaku jsou velmi vysoké. Tento otáčkový stupeň také umožňuje rychlé odvzdušnění čerpadla při spuštění.
Režim otopných těles
Tento řídicí režim je označen symbolem otopného tělesa na uživatelském rozhraní.
V režimu otopných těles je výkon oběhového čerpadla ALPHA1 L řízen dle dané křivky proporcionálního tlaku. V tomto režimu se diferenční tlak proporcionálně mění s požadovaným průtokem. Pokud se tedy například sníží požadovaný průtok v soustavě, sníží se tlaková ztráta, kterou čerpadlo musí v systému překonávat, a proto čerpadlo sníží otáčky.
Výsledkem je snížení zatížení motoru, spotřeby energie i hlučnosti. Režim otopných těles zajišťuje nejúčinnější provoz čerpadla systému vytápění v průběhu topné sezóny.
Režim podlahového vytápění
Tento režim je označen symbolem podlahového vytápění na ovládacím panelu čerpadla. Při tomto nastavení oběhového čerpadlo udržuje diferenční tlak konstantní. V hydronicky vyváženém systému podlahového vytápění jsou všechny zóny charakterizovány stejnou ztrátou tlaku, takže nastavení konstantního tlaku zajišťuje dodávky potřebného průtoku bez ohledu na počet zón požadujících teplo.
Servis a udržba
Kompaktní čerpadlo ALPHA1 L je vybaveno prvky, které usnadňují jeho instalaci, servis a údržbu jako:
- připojovací konektor
- odblokovací šroub
- jednoduchá výměna hlavy čerpadla demontáží 4 šroubů
- odolná hřídel a ložisk
Záměna oběhového čerpadla v kotli může být v důsledku nedostatku místa obtížná. Nový připojovací konektor a snadná záměna čerpadla nabízejí řešení těchto problémů. Připojovací konektor určený speciálně pro ALPHA1 L je navržen tak, aby mohl být otočen a je funkční ve dvou různých polohách. Pokud v jedné oblasti instalace chybí místo, stačí jen otočit připojovací konektor nebo hlavu čerpadla do jiné polohy.
Flexibilita připojovacího konektoru a možnost otáčet hlavu čerpadla vám umožní ALPHA1 L nainstalovat přesně podle potřeb vašeho kotle.
V situaci, kdy nečistoty v topném médiu zablokují rotor a brání roztočení čerpadla po klidovém stavu, se rozsvítí kontrolka alarmu na ovládacím panelu čerpadla. Existují tři různé typy alarmu: zablokovaný rotor, nízké napájecí napětí a elektrická závada. Nízké napájecí napětí vyžaduje odborný posudek technika, ale zablokovaný rotor lze vyřešit manuálně otočením šroubu. Pokud je rotor blokován, svítí diody na obou koncích rozhraní.
Chcete-li čerpadlo odblokovat, jednoduše stlačte odblokovací šroub na přední straně pouzdra rotoru ALPHA1 L šroubovákem a otáčejte s ním, abyste uvolnili rotor a ten se mohl volně pohybovat. Díky této funkci není třeba čerpadlo demontovat pro odstranění nečistot.
Díky jednoduchosti procesu odblokování jej může provést i samotný majitel domu, čímž šetří náklady za návštěvu instalatéra, a zároveň šetří čas instalatérovi s problémem, který lze ve většině případů vyřešit během několika sekund.
PWM signál
PWM je zkratka pro pulsně šířkovou modulaci. ALPHA1 L může nahradit čerpadla uvnitř kotlů ovládaná signálem PWM. Čerpadlo obdrží signál PWM a na základě síly signálu upraví rychlost.
Pokud jde o napájení, existuje alternativa k připojovacímu konektoru. Pomocí adaptérů Volex a Molex může být čerpadlo ALPHA1 L připojeno ke kotlům s tímto typem připojení, což zlepšuje flexibilitu ALPHA1 L.
Takže, pojďme ještě jednou krátce projít výhody pro instalatéry u ALPHA1 L.
- Může být použito v kotlích a běžných otopných soustavách.
- Nabízí zpětnou kompatibilitu pro snadnou záměnu hlavy čerpadla.
- Připojovací konektor a snadné otočení hlavy čerpadla umožňuje větší flexibilitu a snižuje potenciální problémy s přístupem
- Odblokovací šroub umožňuje majiteli domu okamžité odblokování rotoru.
- A nakonec, ALPHA1 L lze ovládat signálem PWM.