Hydronické vyvažování s ALPHA READER a aplikací GO Balance

Zjistěte, jak snadněji a v kratším čase vyvážit dvoutrubkové otopné soustavy s radiátory. K vyvážení budete potřebovat oběhové čerpadlo ALPHA2, příslušenství ALPHA reader a aplikaci GO Balance.

V tomto videu vám představíme snímač ALPHA Reader a aplikaci Grundfos GO Balance. Vysvětlíme vám, jak používat tyto nástroje v kombinaci s oběhovým čerpadlem ALPHA2 a provést hydronické vyvážení dvoutrubkových otopných soustav s radiátory.

ALPHA Reader poskytuje bezpečné odečty interních dat z čerpadla do mobilního zařízení se systémem Android nebo iOS prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Aplikace GO Balance je českém jazyce. Volbu jazyka provedete v nastavení.

ALPHA reader zapnete stisknutím tlačítka na přední straně. Signálka blikající v intervalu jedné sekundy signalizuje, že jednotka je zapnuta.  V mobilním zařízení spusťte aplikaci Grundfos GO Balance. Automaticky se aktivuje funkce Bluetooth. Aplikace se pokusí vyhledat vysílání z jednotky. Aplikace po spuštění zobrazí data z první jednotky, ze které data přijme. Proto snímač používejte v daný moment jen na jedno čerpadlo.

Provádění hydronického vyvažování dvoutrubkové otopné soustavy s radiátory

  1. Zapněte snímač ALPHA Reader.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko [>] na čerpadle, dokud se nezobrazí [III], tím nastavíte čerpadlo na 3 stupeň konstantních otáček.
  3. Na čerpadle stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [w m3/h], dokud signálka stavu nezačne blikat.
  4. Umístěte ALPHA Reader na čerpadlo.
  5. Spusťte aplikaci Grundfos GO Balance a ověřte, zda zařízení přijímá data z jednotky.
  6. Spusťte průvodce vyvažováním v aplikaci.

Aplikace vás postupně provede procesem hydronického vyvažování krok za krokem s podrobným popisem každého jednotlivého kroku. Pro každou vytápěnou místnost bude potřeba zadat:

  1. údaje o místnosti
  2. údaje otopných tělesech
  3. změřit průtok v každém radiátoru

V dalším kroku změříte s pomocí pokynů v aplikaci základní průtok celou soustavou.  Jakmile provedete měření základního průtoku, budete moci vyvážit jednotlivá otopná tělesa. Aplikace vás opět pomocí obrázků a pokynů navede, jak vyvážení správně provést. 

Pro veškerá měření potřebujete pouze čerpadlo ALPHA2, ALPHA Reader a aplikaci GO Balance.  Údaje o průtoku přenášené ze snímače ALPHA Reader v reálném čase se automaticky vypočítávají v aplikaci Grundfos GO Balance.  Vyvážení všech radiátorů v rodinném domě lze provést za méně než dvě hodiny, což vám ušetří čas i peníze.

Po vyvážení systému se automaticky vygeneruje zpráva jako dokumentace se záznamy o vyvažování, kterou lze odeslat e-mailem nebo vytisknout přímo z aplikace.

Nakonec odpojíte ALPHA Reader a nastavíte čerpadlo do požadovaného řídícího režimu.  Stejný ALPHA Reader můžete použít pro vyvažování dalších otopných soustav. 

Aplikace GO Balance obsahuje i demo verzi, ve které si můžete projít jednotlivé kroky hydronickým vyvážením bez reálného měření. Můžete si tak sami předem vyzkoušet, jak se v aplikaci pracuje a jaké údaje budete pro vyvážení potřebovat.

 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 30 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý