Bílá kniha
Vysoce účinná čerpací řešení, která pomáhají plnit požadavky na udržitelnost
S našimi řešeními můžete svým zákazníkům pomoci plnit stále přísnější požadavky na udržitelnost napříč národní i mezinárodní legislativou.
Čerpadla SE/SL nabízejí jak vysokou celkovou účinnost (drát-voda), tak vysokou účinnost motoru s komponenty kompatibilními s IE3, díky čemuž udržuje celkovou spotřebu energie na minimu. Řady čerpadel SE a SL se po uvedení do provozu snadno servisují a jejich výkon a účinnost lze obnovit na původní tovární úroveň.
Čerpadla Grundfos pro čerpání průmyslových odpadních vod jsou k dispozici s oběžným kolem S-tube, které poskytuje nejvyšší úroveň účinnosti čerpadla. S-tube nabízí vyšší hydraulickou účinnost než jakýkoli jiný typ oběžného kola odpadní vody, aniž by byl ohrožen volný průchod. Výsledkem jsou nejnižší možné náklady na životní cyklus, bezproblémový provoz a prvotřídní funkce zabraňující ucpávání.
Jak může výběr správného materiálu zlepšit životnost čerpadla
Přečtěte si naši bílou knihu a zjistěte, jak vybírat optimální varianty materiálů pro různé aplikace odpadních vod.
Děkujeme! Za chvíli obdržíte požadovaný obsah.
Děkujeme vám za přihlášení se k odběru. Od teď se už můžete těšit na personalizované informace od společnosti Grundfos. Od nejnovějších zprávách, nástrojů, produktů, aplikací, událostí až po propagační akce.
Do té doby se neváhejte podívat na naše Oznámení k ochraně osobních údajů, zvlášť pokud rádi čtete o osobních údajích a právech.
Poslední věc, pokud byste někdy chtěli odběr zrušit, můžete svůj souhlas samozřejmě kdykoli odvolat.
Prozkoumejte řadu NBGE VORTEX
Oběžné kolo NBGE SuperVortex je vhodné pro úpravu vody ke hnojení, regulaci a digitalizaci hospodaření s podzemními vodami a další aplikace.
Prozkoumejte řadu NKGE VORTEX
Oběžné kolo NKGE, SuperVortex je vhodné pro komerční odpadní vody, čištění a opětovné použití průmyslových odpadních vod a dopravu odpadních vod.
Šest nejdůležitějších výhod našich nejmodernějších technologií čerpání odpadní vody
Díky nejmodernějším technologiím Grundfos pomáhá vám i zákazníkům zabezpečit budoucnost podnikání a zároveň zjednodušit systém hodnotového řetězce. Začněte využívat technické znalosti a specializovanou podporu kdykoli během celého projektu a využijte šest výhod speciálně přizpůsobených pro čerpání odpadní vody.
Klikněte na níže uvedené výhody a zjistíte, co každá z nich přinese pro vaše podnikání.