Článek

Žádné ucpávání, žádné přehřívání a volný průchod částic

Pokud váš zákazník nemá problémy, nebudete mít problémy ani vy – klíčem k zajištění budoucnosti a udržení konkurenceschopnosti je bezproblémový systém odpadních vod.

Grundfos vyvinul nejmodernější technologii pro čerpadla odpadních vod založenou na otevřeném oběžném kole, které umožňuje volný průchod velkých pevných částic. Pomáhá předcházet ucpávání systémů odpadních vod a zajišťuje hladký provoz bez prostojů a prodlouženou životnost.

V některých případech, kdy odpadní voda vykazuje vysoký obsah pevných látek, např. v masném průmyslu, a dochází k ucpávání pevnými látkami, například v textilním průmyslu, je nutné používat čerpadla s oběžnými koly s širším volným průchodem.

Čerpadla s drtičem Grundfos SE/SL a SEG používaná pro čerpání průmyslových odpadních vod jsou dodávaná s různými typy oběžných kol, aby vyhovovala konkrétním požadavkům na zpracování odpadní vody. Grundfos může dodat také kalená oběžná kola a bílou litinu pro specifické aplikace, jako jsou abrazivní materiály v odpadních vodách z automobilového průmyslu.

Čerpadla Grundfos řady SE a SL

Řada ponorných čerpadel odpadních vod Grundfos SE a SL je k dispozici s různými typy oběžných kol, aby bylo zajištěno minimální ucpání a maximální spolehlivost, aniž by byl ohrožen volný průchod nebo celková účinnost systému. 

Oběžná kola pro SE a SL 1–11 kW

Jednokanálové oběžné kolo S-tube (obrázek vlevo)
Volný průchod 50, 80 nebo 100 mm
Litina (EN-GJL-250)

Oběžné kolo Vortex (obrázek vpravo)
Volný průchod 65, 80 nebo 100 mm
Litina (EN-GJL-250) nebo
Nerezová ocel (1.4408)

Oběžná kola pro SE a SL 9–30 kW

Otevřené oběžné kolo S-tube (obrázek vlevo)
Litina (EN-GJL-250)
Nerezová ocel (1.4408)
Bílá litina (EN-GJNHB555)

Pouze pro čerpadla s velmi vysokou a vysokou dopravní výškou.

Uzavřené jednokanálové oběžné kolo S-tube (obrázek vpravo)
Litina (EN-GJL-250)
Nerezová ocel (1.4408)

Oběžná kola pro SE a SL 9–30 kW

Uzavřené dvoutrubkové oběžné kolo S-tube (obrázek vlevo)
Litina (EN-GJL-250)
Nerezová ocel (1.4408)

Oběžné kolo Vortex (obrázek vpravo)
Litina (GJS-500-7)
Nerezová ocel (1.4408)

Čerpadla SEG

Čerpadla Grundfos SEG jsou k dispozici s polootevřenými oběžnými koly s drtičem (řezačkou), který pomáhá zmenšit délku a velikost pevných látek obsažených v odpadních vodách.

Polootevřené oběžné kolo

Popis
Odolné litinové polootevřené vícekanálové oběžné kolo s volným průchodem 5 mm a vestavěnou seřizovací maticí pro resetování vůle oběžného kola.

Třídy materiálů
Oběžné kolo: Litina (EN-GJI-200)
Seřizovací matice: Nerezová ocel (1.4057)

Systém drtiče

Popis
Drtič z kalené nerezové oceli skládající se ze stacionárního prstence a otočné řezací hlavy. Stacionární prstenec je namontován na plášti čerpadla před vstupem do čerpadla. Otočná řezací hlava je namontována na hřídeli rotoru.

Třídy materiálů
Řezací prstenec a řezací hlava: Nerezová ocel (1.4542)
Seřizovací matice: Nerezová ocel (1.4057)

Potřebujete oběžné kolo odpovídající vašim potřebám?

Potřebujete oběžné kolo odpovídající vašim potřebám?

Šest nejdůležitějších výhod našich nejmodernějších technologií čerpání odpadní vody

Díky nejmodernějším technologiím Grundfos pomáhá vám i zákazníkům zabezpečit budoucnost podnikání a zároveň zjednodušit systém hodnotového řetězce. Začněte využívat technické znalosti a specializovanou podporu kdykoli během celého projektu a využijte šest výhod speciálně přizpůsobených pro čerpání odpadní vody.

Klikněte na níže uvedené výhody a zjistíte, co každá z nich přinese pro vaše podnikání.