Článek

Energetická účinnost je klíčem k udržitelnějším komerčním budovám

Je nezbytně nutné změnit způsob, jakým stavíme a provozujeme naše budovy. Protože budovy představují významnou část světové spotřeby energie – ve skutečnosti většina budov spotřebuje o více než 20 až 50 % více energie, než je nutné. A to i při zohlednění nových staveb nebo nově zrekonstruovaných budov.

My ale věříme, že je možné toto změnit a že stále existuje obrovský potenciál pro úsporu energie v budovách. Vše začíná inteligentními řešeními, která umožňují energeticky účinnější systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) a zásobování vodou.

Energetická účinnost je pro vytváření udržitelné budoucnosti naprosto klíčová

Stejně tak o tom hovoří i náš generální ředitel Bent Jensen, který tvrdí, že přechod k zelené energetice můžeme zvládnout, jen pokud snížíme naši spotřebu energie. A podle Mezinárodní agentury pro energii je energetická účinnost tím prvním bodem v boji proti změně klimatu.

Potřebná řešení jsou k dispozici již dnes. Nyní je potřeba začít je implementovat ve velkém měřítku v budovách po celém světě. 

Vysvětlení v 60 sekundách: Skryté příležitosti v komerčních budovách

Dnes je většina komerčních budov poháněna konvenčními čerpadly s pevnými otáčkami, která jsou neustále nastavena na dodávku při špičkovém zatížení, a to i když je poptávka nízká. Využitím obrovského potenciálu používání inteligentních a autonomních čerpadel, která regulují výkon na základě požadavků systému v reálném čase, můžeme odhalit novou úroveň energetické účinnosti a udržitelnosti.

Skutečný pokrok je výsledkem spolupráce

Jsme pevně přesvědčeni o potenciálu zvyšování energetické účinnosti a jsme zároveň velmi hrdí na to, že jsme se stali první společností na světě zaměřenou na systémy a řešení zásobování vodou, která dosáhla cíle SBTi.

Zároveň dále pracujeme na nahrazování čerpadel s konstantními otáčkami inteligentními čerpadly s frekvenčním měničem, která běží jen tehdy, když je to potřeba. 

Toto je jen jedna z iniciativ, které jsou součástí našeho inovačního plánu. Nejsme ale schopni to zvládnout sami. Proto chceme více spojovat majitele nemovitostí, architekty, techniky, dodavatele a provozovatele.

V našem krátkém videu se můžete dozvědět více o tom, jak můžeme společně pracovat na snižování energetické náročnosti vodovodních systémů a systémů vytápění, ventilace a klimatizace v mnoha a HVAC systémů v mnoha budovách, aniž by si toho kdokoli všiml.

Související výrobky: podívejte se blíže na energeticky účinná řešení

Prozkoumejte všechny podrobnosti, dokumentaci a specifikace výběru energeticky účinných řešení pro udržitelnější komerční budovy.