Článek

Motory IE5 s integrovanými frekvenčními měniči zajišťují energetickou efektivitu komerčních budov

Revoluce v oblasti optimalizace spotřeby energie pro komerční systémy vytápění, ventilace a klimatizace.

Energetická účinnost v komerčních budovách je důležitější než kdykoli dříve. Náklady na energii rostou, zavádějí se nové ekologické předpisy a zvyšují se požadavky na energetickou účinnost systémů vytápění, ventilace a klimatizace.

Ve společnosti Grundfos chceme našim zákazníkům pomoci držet krok. Zde se dozvíte, jak vás můžeme podpořit udržitelnými řešeními pro systémy vytápění, ventilace a klimatizace, například použitím našich inteligentních čerpadel, která využívají mimořádně úsporné motory MGE/MLE třídy IE5 s integrovanými FM (frekvenčními měniči).

Inteligentní čerpadla pomáhají zvyšovat energetickou účinnost 

Chytrá čerpadla využívají k měření požadavků systému parametry v reálném čase, jako je průtok vody a tlak v systému. S motorem třídy IE5 získáte nejvyšší úroveň energetické účinnosti pro snížení energetických ztrát, zatímco integrovaný FM umožňuje automaticky upravovat a řídit rychlost, průtok i další parametry pro optimální výkon systému. Toto komplexní řešení společně poskytuje energeticky účinné vytápění, chlazení i dodávku a úpravu vody v komerčních budovách. 

Bezproblémovou integrací se systémy správy budov také získáte možnost neustále sledovat nastavení a mít plný přístup k datům, které lze použít k identifikaci potenciálních oblastí, kde lze ušetřit energii, optimalizovat celkový výkon a dále zlepšovat efektivitu.

Získejte mimořádně vysokou energetickou účinnost s motory IE5

Elektromotory tvoří přibližně 50 % celosvětové spotřeby elektrické energie1 a v důsledku toho tvoří značný podíl emisí CO2. Jak tedy můžeme snížit spotřebu energie v komerčních budovách s ohledem na motory? Abychom čelili této výzvě v komerčních budovách, vyrobili jsme motory, které jsou speciálně navrženy pro použití s našimi čerpadly a poskytují dokonalost v oblasti hydrauliky.

Elektromotory Grundfos (MGE/MLE) nejen maximalizují energetickou účinnost, ale také minimalizují provozní náklady v systémech vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodních systémech. S hodnocením IE5 ve třídě účinnosti motorů je MGE jedním z energeticky nejúčinnějších motorů na trhu.

IE3 vs IE5: Přímé srovnání

Třída IE5 představuje nejvyšší standard energetické účinnosti motorů. To znamená, že motor MGE IE5 může výrazně snížit spotřebu energie ve srovnání s průmyslovým standardním motorem IE3. 

Zatímco motory IE3 splňují základní normy energetické účinnosti, motory IE5 je daleko překračují a nabízejí snížení ztrát v motoru minimálně o 30 %2. Toto podstatné zvýšení účinnosti snižuje spotřebu energie o 10 % při typickém profilu zatížení čerpadla3 a může vést k významným úsporám nákladů během provozní životnosti motoru, takže je ideální volbou, pokud chcete, aby byla vaše budova energeticky efektivnější.

Úspory energie a nákladů v kombinaci s optimalizovanou účinností

Motory IE5 jsou velmi užitečné v komerčních systémech vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodních systémech, kde jejich vynikající účinnost může přinést nižší náklady na energii a nižší dopad na životní prostředí. Motory jsou také zvláště účinné v aplikacích, které vyžadují vysoký stupeň spolehlivosti a výkonu.

Kromě toho jsou motory MGE/MLE IE5 synchronní motory s permanentními magnety, které jsou speciálně navrženy pro provoz s frekvenčními měniči, díky čemuž jsou ideální pro aplikace čerpadel, které vyžadují vysokou účinnost při částečném zatížení. Motory Grundfos IE5 již byly implementovány v komerčních budovách po celém světě a přechod z IE3 na IE5 je jednoduchou a chytrou dlouhodobou investicí.

Zvýšení energetické účinnosti v motorech s integrovanými FM

Frekvenční měniče hrají důležitou roli, pokud jde o optimalizaci výkonu elektromotoru, protože upravují rychlost motoru na základě poptávky v reálném čase. To výrazně snižuje spotřebu energie, když není nutný plný výkon, zvyšuje efektivitu a snižuje provozní náklady. Pokud tedy chcete energeticky účinné systémy vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodní systémy, chcete použít FM.

Jak funguje frekvenční měnič?

Frekvenční měniče jsou základní součástí moderních čerpacích systémů, zejména v aplikacích, které vyžadují přesný výkon. V komerčních jednotkách vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodních systémech, chladicích a topných hydronických okruzích v budovách nabízejí přesné řízení otáček a točivého momentu motoru, což je klíčové pro udržení optimálních průtoků a úrovní tlaku a zajištění kvalitních řešení systémů vytápění, ventilace a klimatizace.

Frekvenční měniče v systémech vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodních systémech se primárně používají ke zlepšení energetické účinnosti, spolehlivosti a životnosti systému, poskytují lepší řízení provozu motoru a prodlužují životnost zařízení tím, že minimalizují mechanické a elektrické namáhání motoru.

Synergie mezi frekvenčními měniči a motory IE5

Integrace frekvenčními měniči s MGE motory IE5 je v mnoha ohledech špičkovým způsobem řízení motoru. Tím, že je umožněno přesné nastavení rychlosti, zajišťují frekvenčními měniči to, že motory pracují pouze na požadovanou kapacitu, minimalizují zbytečnou spotřebu energie a snižují namáhání způsobené konstantním provozem při plné rychlosti.

Frekvenčními měniči a motory IE5 tvoří výkonnou kombinaci, která se dokáže přizpůsobit kolísajícím provozním požadavkům v komerčních systémech vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodních systémech při zachování maximální účinnosti, čímž nastavuje nový standard pro inteligentní energeticky úsporná řešení.

Zdroje:
1. https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/product-list/electric-motors_cs
2. https://www.grundfos.com/media/latest-news/grundfos-endorses-the-use-of-high-efficiency-ie5-motors-and-pump
3. https://www.grundfos.com/media/latest-news/grundfos-endorses-the-use-of-high-efficiency-ie5-motors-and-pump

Související produkty: Pojďme se podívat na naše inteligentní čerpadla trochu blíže

Prozkoumejte všechny podrobnosti, dokumentaci a specifikace inteligentních čerpadel Grundfos.

Budoucnost energeticky účinných systémů vytápění, ventilace a klimatizace.

Vzhledem k tomu, že energetická účinnost stále nabývá na významu, chceme být v čele s inovativními řešeními, která mohou pomoci komerčním budovám splnit a překonat cíle v oblasti výkonu a udržitelnosti. Podívejte se, co nás čeká v budoucnosti.

Předpisy a normy pro ekologické budovy

S vyvíjejícím se regulačním prostředím se očekává zpřísnění standardů, kterými se řídí energetická účinnost v komerčních budovách, což zahájí novou éru přísných požadavků. Jsme odhodláni neustále inovovat technologii a systémy čerpadel se zaměřením na udržitelná řešení systémů vytápění, ventilace a klimatizace, která budou přínosem pro naše zákazníky i celou planetu. Zvyšováním účinnosti a dlouhé životnosti našich výrobků umožňujeme dosahovat a udržovat vysoký výkon a zároveň zvládat výzvy stále více regulovaného světa.

Integrace IoT do systémů vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodních systémů

Pokud chceme i nadále posouvat hranice v rámci optimalizace energie pro systémy vytápění, ventilace a klimatizace, bude stále důležitější využít sílu IoT – internetu věcí. Integrací digitálních funkcí do našich řešení umožňujeme sběr a analýzu dat v reálném čase, abychom mohli předvídat potřeby systému, vyladit spotřebu energie a implementovat proaktivní údržbu. Můžeme tak zajistit, že systémy vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodní systémy budou vždy pracovat s maximální účinností.

Spolupráce a pokroky v technologii a materiálech

Chceme i nadále zajistit, aby naše výrobky zůstaly v popředí udržitelných řešení systémů vytápění, ventilace a klimatizace. Spolupracujeme se zákazníky a partnery na podpoře inovací, integrujeme nejnovější pokroková řešení v technologiích i materiálech. Vyvíjíme také nové, vysoce kvalitní materiály a inovativní konstrukční techniky pro motory, které jsou energeticky účinnější a odolnější, což jsou zlepšení, která jsou zásadní, pokud chceme zajistit dlouhodobou udržitelnost v oblasti správy komerčních zařízení.

Často kladené otázky: Motory Grundfos IE5 a frekvenční měniče

Podívejte se na často kladené otázky týkající se motorů IE5 a frekvenční měniče, včetně podrobností o funkčnosti, výhodách a technických specifikacích.

Otázka: Jaký význam má hodnocení energetické účinnosti IE5 pro motory?
Hodnocení energetické účinnosti IE5 představuje nejvyšší standard účinnosti motoru, který je definován jako „Ultra-Premium Efficiency“, tedy mimořádně vysoká účinnost. Znamená to, že motory této třídy spotřebují výrazně méně energie než motory nižší třídy, což snižuje provozní náklady a dopad na životní prostředí. Motor třídy IE5 nabízí 30% snížení ztrát motoru ve srovnání s modelem IE3, což snižuje spotřebu energie o 10 % při typickém profilu zatížení čerpadla.

Otázka: Jak frekvenční měniče (FM) zvyšují výkon čerpadel?
Frekvenční měniče řídí rychlost a točivý moment elektromotorů na základě požadavků systému. Tato schopnost umožňuje čerpadlům pracovat efektivněji přizpůsobením výkonu skutečné potřebě, čímž šetří energii a snižuje opotřebení.

Otázka: Mohou být motory Grundfos IE5 použity ve všech typech komerčních aplikací systémů vytápění, ventilace a klimatizace?
Ano, motory Grundfos IE5 jsou všestranné a lze je integrovat do různých systémů vytápění, ventilace a klimatizace a vodovodních aplikací. Nabízejí zlepšení energetické účinnosti a výkonu v různých komerčních prostředích, včetně velkých budov, průmyslových zařízení apod. E-motory jsou nyní k dispozici v řadě našich čerpadel, včetně vertikálních vícestupňových, ponorných, inline čerpadel a čerpadel s koncovým sáním (CRE, MTE, TPE a NBE/NKE).

Otázka: Jaké jsou finanční výhody přechodu na vysoce účinné motory a frekvenční měniče?
Přechod na vysoce účinné motory a použití frekvenčního měniče snižuje spotřebu energie a snižuje tak náklady na energii. Tyto vysoce účinné systémy mají často nižší náklady na údržbu a delší provozní životnost, což přispívá k celkovým úsporám nákladů.

Otázka: Čím se inteligentní čerpadla odlišují od klasických čerpadel?
Inteligentní čerpadla mají integrovaný frekvenční měnič, senzory a digitální ovládání, což umožňuje analýzu dat i přizpůsobení systému v reálném čase. Díky této technologii jsou účinnější než tradiční čerpadla, protože se mohou automaticky přizpůsobovat měnícím se požadavkům systému bez nutnosti manuálního zásahu.