Článek
Vstupte do světa udržitelnosti prostřednictvím inovativních digitálních řešení
Inovace vždy byla klíčovou součástí společnosti Grundfos. Již řadu let pravidelně přehodnocujeme způsob, jakým přistupujeme k systémům vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) a vodovodním systémům – dnes máme díky tomu čerpadla, která dosahují téměř maximální účinnosti.
Jsme však přesvědčeni, že můžeme jít ještě dále, když se více zaměříme na digitalizaci a přejdeme k inteligentním a propojeným řešením.
Klíčem ke kompletní digitalizaci je konektivita
Abychom zcela využili potenciál digitalizace a zvýšili udržitelnost systémů Grundfos, musí být naše zařízení propojena a musí spolu komunikovat. Proto měníme naši produktovou strategii a ustupujeme postupně od čerpadel s konstantními otáčkami a přecházíme k elektronicky řízeným čerpadlům.
Snažíme se o dosažení konektivity, která přesahuje rámec našich vlastních řešení. Protože jsme jen jeden hráč a sami nedokážeme vyřešit světová vodní a klimatická řešení, potřebujeme spolupracovat se správnými partnery na vývoji inovativních řešení specifických pro zákazníky.
Proto je důležitou součástí našeho inovačního procesu zapojení našich zákazníků do všech fází vývoje.
Vysvětlení v 60 sekundách: Distribuovaná inteligence v systémech vytýpění, ventilace a klimatizace
Dnes je většina systémů vytýpění, ventilace a klimatizace navržena s jednou hlavní čerpací jednotkou. Existuje však chytřejší způsob. Podívejte se na video a zjistěte, jak distribuovaná inteligence eliminuje potřebu jediného hlavního čerpadla implementací menších podpůrných čerpadel v celé budově, která se automaticky přizpůsobují a běží podle požadavků v reálném čase.
Jen přesná data mohou odhalit další možnosti úspor energie
Modernizací systémů energetického řízení domů a budov v kombinaci s instalací nových a vysoce účinných spotřebičů je možno dosáhnout úspor energie v rozmezí 20 % až 30 %. V podstatě jde o to, že čím více dat máme k dispozici, tím více a lepších analýz můžeme získat.
Jsme přesvědčeni, že na každý systém musíme pohlížet jako na celek a je potřeba kombinovat vysoce účinná čerpadla, inteligentní ovládání a digitální platformy, které spolu komunikují, aby optimalizovaly spotřebu v reálném čase.
Podívejte se na krátké video, abyste se seznámili s tím, jak pracujeme každý den na vývoji nových řešení a systémů, které pomáhají snižovat spotřebu energie v komerčních budovách.