Artikel

Operationele risico's in een drukverhogingssysteem

Een slechte controle over de waterdruk kan de pomp beschadigen en leidingen doen lekken. Na verloop van tijd kan dit resulteren in overmatig waterverbruik, stijgende kosten en zelfs overstromingen binnenshuis. Maar er is een manier om het heft in eigen handen te nemen en deze risico's te vermijden met de SCALA pompen.

Bekijk de video en ontdek hoe operationele risico's in een drukverhogingssysteem vermeden kunnen worden.



Operationele risico's in een drukverhogingssysteem

Drukverhogingspompen zijn niet gebouwd om zonder water te werken. Als de wateropslagtank leeg raakt of de watertoevoer uit het stadswaterleidingnet onvoldoende is, kan de pomp zonder water gaan draaien, waardoor deze waarschijnlijk oververhit raakt en uiteindelijk stuk gaat.

Lekkend water uit leidingen kan schade veroorzaken in huis en in het ergste geval resulteren in overstromingen binnen. Zelfs een lekkend toilet of een druppelende tuinkraan kan een aanzienlijke hoeveelheid drinkwater verbruiken en de levensduur van de pomp verkorten als dit onopgemerkt blijft. Dit kan de huiseigenaren op kosten jagen, zowel door de reparaties aan de woning als door de hoge waterrekening.



Een intelligent ontworpen pomp

Een boosterpomp die bedrijfsrisico's kan detecteren, kan ze ook vermijden. De Grundfos SCALA1 en SCALA2 beschikken over verschillende beveiligingsfuncties die het drukverhogingssysteem beschermen.

Waarschuwingen op het bedieningspaneel (SCALA2) en in de GO Remote app (SCALA1) wijzen gebruikers op eventuele problemen in het systeem die aandacht verdienen. Deze alarmen duiden niet direct op schade aan de pomp. Meestal waarschuwen ze de gebruiker juist dat er een probleem is opgetreden in de installatie, die kan worden verholpen. Zo waarschuwt het droogloopalarm dat er onvoldoende water is voordat de pomp droogloopt. Hierdoor kunnen problemen worden opgelost voordat er schade ontstaat.

Ingebouwde beveiligingsfuncties op SCALA pompen:

  • Anti-pendelfunctie: Schakelt de pomp uit bij aanwijzingen voor een kleine lekkage in het systeem of als een kraan niet helemaal dicht is.
  • Droogloopbeveiliging: Schakelt de pomp uit en waarschuwt de gebruiker voor een tekort aan water in de installatie om schade aan de pomp te voorkomen.
  • Maximale looptijd: Schakelt de pomp na een bepaalde tijd uit, wat het risico op lekkage bij het gebruik van huishoudelijke apparaten vermindert. Voor SCALA1 kan de tijdsperiode worden aangepast via Grundfos GO app.

Een SCALA pomp heeft ingebouwde functies die optimale bedrijfsveiligheid garanderen, comfort bieden door het hele huis, geldverspilling door overmatig waterverbuik tegengaan en schade aan eigendommen voorkomen. Kortom een slimme pomp.