Informatie over de keuze voor de prestatiemodus van de SCALA1 drukopvoerpomp
We bekijken de keuze van prestatiemodus op de SCALA1 in detail. Deze optie wordt gebruikt om de aanzuiging van de pomp in te stellen.
De Grundfos SCALA1 is een all-in-one drukopvoerpomp. In deze module kijken we in detail naar de keuzeschakelaar voor de prestatiemodus, die u kunt gebruiken om de prestaties van de pomp aan te passen.
Hoewel SCALA1 een volledig geïntegreerd product is en klaar is voor gebruik, kunt u de pomp nog steeds afstellen zodat deze perfect is voor bepaalde toepassingen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door middel van de keuzeknop voor de prestatiemodus die u vindt achter het pompdeksel.
De standaardpositie is zelfontluchtend. In deze positie is de ontluchtingsklep volledig geopend, waardoor u de best mogelijke prestaties hebt. Dit is vooral nuttig als u SCALA1 gebruikt om bijvoorbeeld water op te pompen uit putten.
Daarnaast is er de luchtverwerkingsmodus. Als er veel lucht zit in het water aan de inlaatzijde van een installatie, wordt het steeds moeilijker om het water op te pompen. Hier kunt u de luchtverwerkingsmodus voor gebruiken.
Er wordt een extra luchtverwerkingskanaal geopend, waardoor de schadelijke luchtbellen worden verwijderd die anders de prestaties van andere pompen kunnen beïnvloeden. Anderzijds leidt het sluiten van de klep tot een klein prestatieverlies. Tot slot is er de positieve inlaatmodus.
In deze modus, is zelfontluchting eigenlijk uitgeschakeld aangezien u de klep volledig sluit en de pomp geen water meer kan oppompen. Dit is voornamelijk bedoeld voor situaties waarin er een positieve inlaataansluiting is wanneer u bijvoorbeeld aangesloten bent op een daktank of stadsleiding.
Vergeet niet om u aan de lokale wet- en regelgeving te houden. Een belangrijk voordeel van de positieve inlaatmodus is dat hij dit geluid verwijdert: Dit is het geluid van het openen en sluiten van de kleppen. Door te werken in de positieve inlaatmodus, heeft de huiseigenaar de mogelijkheid om dit geluid te verwijderen als dit te storend is.
Dit is onze basisinleiding voor selectie van de prestatiemodus voor SCALA1. Dank u voor uw aandacht.