Functies en voordelen van de SCALA2

Een kort overzicht van de toepassingen, functies en voordelen van de SCALA2

In woningen is er vaak last van lage of wisselende waterdruk. Dat is vervelend, want het kan leiden tot een slappe waterstraal onder de douche en onprettige schommelingen in de watertemperatuur.

SCALA2 volledig geïntegreerde drukverhogingspomp
De SCALA2 boosterpomp voor huishoudelijk water maakt hier een eind aan en verhoogt het comfort. In deze video maak je kort kennis met de meest belangrijke toepassingen, functies en voordelen van deze pomp. De SCALA2 is een volledig geïntegreerde waterbooster, waarin de pomp, tank, motor, regelaar, sensor en terugslag- klep in één compact apparaat zitten.

De SCALA2 is ontworpen om te voorzien in alle drukverhogingsbehoeftes in woningen met maximaal 3 verdiepingen en 8 kranen, inclusief drukverhoging vanuit het gemeentelijk leidingnet, drukverhoging vanuit tanks en drukverhoging vanuit ondiepe putten. Een van de belangrijkste kenmerken van de SCALA2 is zijn vermogen om alle kranen van perfecte waterdruk te voorzien, zelfs wanneer er meerdere kranen tegelijk open staan.

De sleutel daartoe is intelligente pompregeling, waarmee de SCALA2 in staat wordt gesteld om elke verlaging van de waterdruk te signaleren, en zijn werking daarop aan te passen. Dit doet de pomp zo snel en zo nauwkeurig dat de gebruiker nooit enig drukverschil opmerkt.

SCALA2 laag geluidsniveau = 47 decibel
Een ander belangrijk voordeel van de SCALA2 is hoe stil de pomp is. Bij normaal gebruik is het geluid ongeveer 47 decibel: vergelijkbaar met een gesprek op zachte toon, of het gebrom van een moderne vaatwasser.

Dit lage geluidsniveau is mogelijk dankzij waterkoelingstechnologie en een geruisloze permanente-magneetmotor waardoor herriemakende luchtkoeling onnodig wordt gemaakt. Bovendien hoeft de pomp dankzij de ingebouwde druktank minder vaak te starten en stoppen. SCALA2 is ontworpen met het oog op makkelijke installatie.

Zelfaanzuigende pomp en compact ontwerp
Hij is zelfaanzuigend, weegt maar 10 kilo, en heeft een compact ontwerp waardoor installatie in nauwe ruimtes met weinig werkruimte ook mogelijk is. Om de gewenste waterdruk in te stellen gebruikt u gewoon de toetsen op het gebruiksvriendelijke besturingspaneel.

De SCALA2 past zich dan automatisch aan de installatie aan, rekening houdend met de inlaatdruk en het aantal kranen dat open staat. Eenmaal geïnstalleerd zal de SCALA2 jarenlang probleemloos werken. De pomp heeft onderdelen van hoge kwaliteit en meerdere veiligheidsmechanismen, zoals bijvoorbeeld droogloopbeveiliging, waardoor de pomp stopt als er geen water in het systeem aanwezig is en regelmatig opnieuw start om te controleren of het water terug is.

Samenvatting voordelen:

  • Bewoners profiteren van perfecte waterdruk bij alle kranen
  • Een laag geluidsniveau en probleemloze werking
  • Eenvoudige installatie en inregeling
  • Hoog comfort voor de eindgebruikers

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd