Fachwissen

Präzision durch digitale Chemikaliendosierung

Für die Einleitung und Wiederverwendung von Abwasser unter Einhaltung strenger Vorschriften ist eine präzise und zuverlässige Dosierung bei der chemischen Behandlung absolut unabdingbar. Bei Prozessen wie pH-Wert-Anpassung, Koagulation, Flockung, Desinfektion und Schlammentwässerung muss die richtige Chemikaliendosis kontrolliert zugeführt werden – zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Durchfluss.

Herkömmliche Dosierpumpen regulieren die Dosis durch Verstellen von Hublänge und/oder -frequenz. Allerdings kann eine Verringerung der Hublänge die Dosiergenauigkeit beeinträchtigen. Wenn die Dosierpumpe aber nicht mit 100% Hublänge arbeiten kann, wirkt sich das negativ auf die Ventilleistung aus und führt zu einer ineffizienten Dosierung. Darüber hinaus ist die Messung des Dosierstroms von Chemikalien eine große Herausforderung, da er eine aggressive Wirkung auf Durchflussmesser hat.

Unsere Dosierpumpen verfügen über mehrere Funktionen für eine präzise Chemikaliendosierung – ein klarer Vorteil unserer SMART Digital Dosing™-Technologie. Durch den Einsatz eines Schrittmotors wird das dosierte Volumen durch die Ausstoßgeschwindigkeit verändert, wobei kontinuierlich 100% der Hublänge ausgenutzt werden. Das ermöglicht eine optimale Dosiergenauigkeit. Zudem kann die Dosiermenge dank integrierter Durchflussmessfunktion in Echtzeit überwacht werden, ohne dass externe Durchflussmessungen erforderlich sind.

Darüber hinaus bieten die Pumpen bei den Betriebssollwerten eine hohe Auflösung, sodass der für den Prozess erforderliche Dosiersollwert exakt bestimmt werden kann. Das erhöht die Behandlungseffizienz und verringert den Chemikalienverbrauch.

Einführung in die digitale Dosierung

Unsere ECADEMY-Schulung erläutert die digitale Dosierung und deren Anwendung in verschiedenen Anwendungsbereichen. Außerdem erhalten Sie eine Einführung in die FlowControl-Messung und wie damit die digitale Dosierung optimiert wird.

Die 6 wichtigsten Vorteile unserer hochmodernen Technologie für die chemische Behandlung

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 6 Vorteile einer maßgeschneiderten chemischen Behandlung.

Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Ihr Business zu erfahren.

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.