Fachwissen

Integrierte Dosierüberwachung für höchste Zuverlässigkeit

Unsere erstklassigen Dosierpumpen sind die perfekte Lösung für komplexe und anspruchsvolle Anwendungen. Die Steuerungsvarianten beinhalten eine Reihe intelligenter Optionen wie selektive Fehlerdiagnose, integrierte Drucküberwachung, integrierte Durchflussmessung und AutoFlowAdapt. Dies ermöglicht einen konstanten Sollwert, auch wenn sich die Abflussbedingungen ändern, und trägt dazu bei, dass dem Prozess stets die gewünschte Menge an Chemikalien zugeführt wird. 

Durch kontinuierliche Überwachung von Druck und Dosiermenge erkennt die Pumpe Dosierfehler oder Fehlfunktionen in Dosierleitungen wie Chemikalienleckagen, verstopfte Druckleitungen oder das saugseitige Eindringen von Luftblasen – und löst bei Bedarf Alarme aus.

Diese Funktionen sind von größter Bedeutung, vor allem hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit beim Umgang mit Chemikalien und dank Integration der entsprechenden Funktion ist weniger zusätzliches Zubehör für die Überwachung und Steuerung der Chemikaliendosierung erforderlich, was zur Minimierung der Investitionskosten beiträgt.

Optimierte digitale Dosierung dank FlowControl-Messung

Erfahren Sie mehr über das FlowControl-Messmodul und die Vorteile der intelligenten Durchflusssteuerung in einer Anlage.

Die 6 wichtigsten Vorteile unserer hochmodernen Technologie für die chemische Behandlung

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 6 Vorteile einer maßgeschneiderten chemischen Behandlung.

Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Ihr Business zu erfahren.