Fachwissen
Leichte und einfache Integration industrieller Automatisierung
Grundfos stattet seine Dosierpumpen mit mehreren Konnektivitätsoptionen für Überwachung, Steuerung und Kommunikation aus. So eignen sie sich besonders gut für die Integration in digitale Plattformen und Ökosysteme. Für die Weiterleitung von Betriebszustand und Alarmen, für externe Steuerungen und die Kommunikation mit anderen Komponenten einer schlüsselfertigen Anlage sind sie stets eine gute Wahl.
Digitale Dosierpumpen von Grundfos erleichtern die Systemintegration und sparen Zeit und Geld bei der Auslegung. Kurz, unsere SMART Digital-Dosierlösungen erleichtern die Vernetzung, Integration und Überwachung des gesamten Systems.
Ein Beispiel aus unserem Sortiment ist die Grundfos SMART Digital DDA-Dosierpumpe, erhältlich mit der E-Box 150. Die E-Box 150 ist mit einer CIM 150 PROFIBUS DP-Schnittstelle ausgestattet. Das ist eine Standardschnittstelle für die Datenübertragung zwischen PROFIBUS DP-Netzwerken und Grundfos-Pumpen, die den Datenaustausch zwischen der Grundfos DDA und einer SPS oder einem SCADA-System ermöglicht.
Mehr über die E-Box
Mithilfe der E-Box können unsere digitalen SMART Digital S-Dosierpumpen mit einer Förderleistung bis 30 l/h drahtgebunden mit verschiedenen Feldbusstandards kommunizieren.
Einfacher Zugriff über eine Informationszentrale
Mit wenigen Klicks finden Sie alle nötigen Informationen zu Ihrer Pumpe, um das System aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.
Die 6 wichtigsten Vorteile unserer hochmodernen Technologie für die chemische Behandlung
Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 6 Vorteile einer maßgeschneiderten chemischen Behandlung.
Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Ihr Business zu erfahren.