6 Fragen Mittel

ECADEMY Test

25 - LC-Niveausteuerungen

Dieser Kursus beinhaltet 6 Fragen und kann jederzeit wiederholt werden.

Sie müssen alle Fragen richtig beantworten, um den Test zu bestehen und den Kurs zu beenden.

Test starten

Frage 2 von 6 Mittel

Ist die LC-Niveausteuerung mit einem Motorschutz ausgestattet?

Frage 3 von 6 Mittel

Bis zu welcher Stromstärke ermöglicht die LC 231 den Direktanlauf?

Frage 5 von 6 Mittel

Die LC-Niveausteuerung bietet ein intelligentes Protokoll, das detaillierte Informationen darüber speichert, wann Alarme/Warnmeldungen aufgetreten sind, wie lange sie aufgetreten sind usw. Aber wie viele Alarme/Warnmeldungen kann das Protokoll speichern?

Frage 6 von 6 Mittel

Auf welchen Betriebsmodus ist die LC-Niveausteuerung ausgelegt?

Frage 6 von 6 Mittel

Sie haben nun alle Fragen beantwortet.

Senden Sie Ihre aktuellen Antworten und erhalten Sie Ihr Testergebnis.

Senden

Testergebnis

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Test bestanden und den Kursus abgeschlossen. 25 - LC-Niveausteuerungen

Erhaltene Abzeichen:

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Weiterlernen Zu MyEcademy wechseln

Leider haben Sie den Test 25 - LC-Niveausteuerungen - dieses Mal nicht bestanden.

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Correct
Q: Wie können Sie herausfinden, ob eine Störung des Temperatur- oder Feuchtigkeitssensors vorliegt?
A: Durch Auswählen der erwarteten Abkühlzeit der Pumpe in Grundfos GO
Correct
Q: Ist die LC-Niveausteuerung mit einem Motorschutz ausgestattet?
A: Ja
Correct
Q: Bis zu welcher Stromstärke ermöglicht die LC 231 den Direktanlauf?
A: Bis zu 12 A
Correct
Q: Wofür steht „PTC“?
A: Positive Temperature Coefficient (positiver Temperaturkoeffizient)
Correct
Q: Die LC-Niveausteuerung bietet ein intelligentes Protokoll, das detaillierte Informationen darüber speichert, wann Alarme/Warnmeldungen aufgetreten sind, wie lange sie aufgetreten sind usw. Aber wie viele Alarme/Warnmeldungen kann das Protokoll speichern?
A: Es enthält Informationen über die letzten 20.
Correct
Q: Auf welchen Betriebsmodus ist die LC-Niveausteuerung ausgelegt?
A: Beides