Druckerhöhungsanlage Prester / Magdeburg

Referenz

Druckerhöhungsanlage Prester / Magdeburg

Erneuerung der Pumpen- und Steuerungstechnik

Die Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH (TWM) ist ein Trinkwasserlieferant für kommunale Versorger, Stadt-werke, Verbände und Industrieunternehmen im Groß-raum Magdeburg. Das Gemeinschaftsunternehmen von 18 kommunalen Gesellschaftern wurde 1994 gegründet und bietet die gesamte Bandbreite in der Trinkwasser-versorgung: Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung.

Durch ein ausgedehntes Leitungsverbundsystem werden rund 750.000 Einwohner in Sachsen-Anhalt mit hochwer-tigem Trinkwasser versorgt.

Die TWM in Zahlen:

  • 15 Wasserwerke mit einer Aufbereitungskapazität von 207.000 m³/d
  • 740 km Trinkwasserleitungen
  • 85 km Rohwasserleitungen
  • 34 Druckerhöhungsanlagen
  • 21 Hochbehälter mit einer Gesamtkapazität von 114.200 m³