Стаття
Ьииск води недостатній а ваша система підвищення тиску занадто шумна?
Не можете змити шампунь або отримати стабільну у температуру душу? Чи ваші туалети заповнюються занадто повільно, а ваші водопровідні труби або насоси занадто шумні? З часом подібні роздратування можуть поставити під загрозу комфорт у домі. На щастя, існує рішення для підвищення тиску води та побутової системи водопостачання - насоси SCALA від Grundfos.
Як покращити тиск води
Низький тиск води може збільшити час, необхідний для поповнення баків туалету. Це також може призвести до того, що температура душу коливатиметься між занадто гарячою чи надто холодною. Окрім того, що це викликає дискомфорт, це також може призвести до проблем з побутовими приладами, наприклад, пральними або посудомийними машинами.
Виявлення причини
Якщо ваша система підвищення тиску постачається водою з міського водопроводу або неглибокої свердловини, у вас можуть виникнути коливання або навіть відсутність тиску води. Якщо ваше водопостачання відбувається від резервуара на даху або з резервуара, піднятого від рівня землі або нижче, тиск води може виявитися недостатнім для постачання води до всіх кранів та приладів. У цьому випадку можна підвищити низький тиск води за допомогою установки підвищення тиску. Інакше вода з кранів не буде текти.
Шумні системи підвищення тиску?
Шум від водопроводів або насоса підвищення тиску може дратувати вас і ваших сусідів. У більшості випадків шум у водопровідній мережі вказує на проблеми у системі водопостачання. Оскільки шум легко передається через структуру системи та компоненти, ідентифікувати джерело проблеми може бути складно. Однак найчастіша причина пов'язана з поганою технологією насоса або поганим керуванням насосом. Наприклад, у системах із застарілими відцентровими насосами, які використовують двигуни з вентиляційним охолодженням, можуть створюватися вібрації, що призводить до більшого рівня шуму. Неефективні насоси, які працюють постійно, навіть коли вода не використовується, або неякісні насоси, що не прикріплені до підлоги, можуть викликати вібрацію і шум у системі.
Підвищіть комфорт в будинку за допомогою системи підвищення тиску Grundfos
Серія насосів Grundfos SCALA об'єднує всі компоненти в одну компактну установку підвищення тиску, яка включає в себе насос, резервуар, датчик і зворотний клапан.
Для зменшення шуму та вібрації в SCALA1 та SCALA2 використовуються новітні технології водяного охолодження. Під час типового використання SCALA1 видає> 55 дБ (A), тоді як SCALA2 всього <47 дБ (A). Зниження на 6 дБ (A) буде відчуватися так, ніби шум зменшився вдвічі. Для порівняння, більшість посудомийних машин видає 46-60 дБ під час звичайного використання.
Для максимального комфорту та інтелектуальних функцій, які регулюють продуктивність роботи в будинку, виберіть SCALA2, нашу установку преміум класу, яка забезпечує мінімальний рівень шуму та ідеальний тиск води.
Отримайте більше натхнення
В лабораторії Grundfos ми вивчаємо загальні проблеми, що виникають у системах підвищення тиску, та шляхи їх усунення. Дізнайтеся більше про проблеми у наших статтях нижче.
Дізнатися більше
Від того, як обрати правильну установку підвищення тиску до того, як удосконалити систему підвищення тиску: пройдіть наші безкоштовні онлайн курси ECADEMY для повного ознайомлення з підвищенням тиску води в побутовій мережі та асортиментом SCALA.
Підпишіться на останні новини про продукти, інструменти, навчання та події