Стаття

Чому важливо правильно підібрати насосну установку?

Вибір моделі і типорозміру насоса - важливий крок для успішної реалізації проєкту. Ця робота може викликати певні труднощі і зайняти більше часу, ніж ви планували. Помилки при підборі і визначенні типорозміру насоса можуть збільшити час монтажу і привести до встановлення обладнання, потужність якого не відповідає системі водопостачання в будинку.

Перегляньте відео та дізнайтеся, як можна покращити побутові системи підвищення тиску



Перший крок - підбір насоса

В процесі проєктування системи водопостачання враховується велика кількість різних елементів. Іноді складно зрозуміти, яка насосна установка і компоненти необхідні для системи оптимальної потужності. Неправильний вибір насосної установки, напірного бака або реле тиску може призвести до додаткових витрат і збільшення часу на монтаж.




Час на монтаж.

Зазвичай у системи водопостачання досить складна конструкція. Вона складається з численних компонентів, включаючи напірні баки, насоси, клапани та систему керування. Всі ці елементи повинні бути інтегровані в одне рішення. Чим складніше система, тим вище ризик покупки невідповідних компонентів, що тягне за собою збільшення часу монтажних робіт і додаткових витрат для клієнта.

Недостатньо місця?

Обмежений простір - це найпоширеніша проблема, яка виникає при монтажі насосної установки для підвищення тиску в системах водопостачання. У більшості випадків доводиться шукати інше місце для монтажу і збільшувати розмір системи, або намагатися підігнати її під існуючу установку, що може бути довгим, складним і незручним процесом. Монтаж насосної установки для підвищення тиску, яка за розміром не відповідає запланованому простору, тягне за собою зайві витрати часу і витрати на покупку додаткових труб і фітингів.



Компактне рішення «все в одному»

Установки підвищення тиску Grundfos серії SCALA є комплектні рішення з розміщенням всіх компонентів в одному корпусі. Їх компактні розміри полегшать монтаж насосного обладнання і дозволять вам швидше перейти до виконання наступного замовлення. Дана універсальна система здатна вирішувати будь-які завдання та ідеально підходить для установки як усередині, так і зовні приміщень, що спрощує вибір.

Швидкий та легкий монтаж.

Процес монтажу наших комплектних насосних установок включає 3 прості кроки:

  1. Підключення труб: ви можете легко переміщувати на +/- 5 ° регульовані з'єднання на вході і виході для швидкого монтажу.
  2. Заповнення насосної установки: велика заглушка заливного отвору дозволяє швидко і легко заливати воду. В насос необхідно залити мінімум 1,7 літра води.
  3. Для запуску насосної установки включіть його в електричну розетку.

Ознайомтеся з принципами роботи системи в нашому короткому посібнику з монтажу SCALA2.



Є сумніви в правильності монтажу? Ви завжди можете звіритися з нашим Коротким керівництвом, яке додається до насосних установок серії SCALA.

За замовчуванням SCALA2 забезпечує подачу води під тиском 3 бари незалежно від тиску на вході і кількості точок водорозбору. Завдяки цьому ви не витрачаєте час на введення в експлуатацію.

Щоб швидко і легко запустити SCALA1, налаштуйте роботу установки з панелі керування. Для максимально ефективної експлуатації установки використовуйте додаток Grundfos GO Remote.

Хочете дізнатись більше?

Наші навчальні матеріали допоможуть вам ознайомитись детальніше із установками підвищенням тиску води в побуті та нашими рішеннями.

Перегляньте відео-вебінар та дізнайтеся більше про установку для підвищення тиску Scala1

Як зробити систему збору дощової води для поливу

Огляд та монтаж зануреного насоса для водопостачання з колодязя Grundfos SBA 3-45 AW з поплавковим всмоктуючим фільтром.