Стаття

Експлуатаційні ризики системи водопостачання

Поганий контроль роботи установки підвищення тиску може пошкодити насоси і призвести до протікання труб. З часом це може призвести до надмірного споживання води, витрат і навіть затоплення в приміщенні. Але є можливість уникнути цих ризиків у побутовій системі підвищення тиску завдяки компактній, універсальній установці SCALA.

Перегляньте відео та дізнайтеся, як уникнути цих експлуатаційних ризиків у побутовій системі підвищення тиску



Операційні ризики в системі підвищення тиску

Установки підвищення тиску не призначені для роботи без води. Але саме це може статися, якщо резервуар для водопостачання порожній, або води, що подається з міських водопровідних мереж, недостатньо. Це, ймовірно, призведе до перегріву насоса і, з часом, до поломки.

Витік води з труб у системі може призвести до пошкодження будинку, а в найгірших випадках - до затоплення. Навіть якщо вода трохи підтікає в туалеті або крапає з крана, це може значно збільшити витрату води та зменшити термін служби насоса. Це може створити додаткові витрати для власників будинків як на ремонт, так і на великі рахунки за воду.



Насос, розроблений за допомогою інтелектуального дизайну

Насос підвищення тиску, який може виявити ці експлуатаційні ризики, також може реагувати, щоб уникнути їх. Grundfos SCALA1 та SCALA2 мають ряд функцій для захисту системи підвищення тиску. Попередження, що відображаються на панелі керування (SCALA2) та у програмі Grundfos GO (SCALA1), можуть інформувати користувача про проблему в системі, яка потребує уваги. Наприклад, аварійний сигнал сухого ходу вказуватиме на недостатнє водопостачання до того, як насос буде працювати насухо. У такий спосіб можна вирішувати проблем до того, як вони завдадуть будь-якої шкоди.

Вбудовані функції захисту установок SCALA:

  • Антициклічність: вимикає насос, якщо виявляє ознаки незначного витоку в системі або крана, який повністю не закритий.
  • Захист від сухого ходу: вимикає насос та попереджає користувача про відсутність води в установці для запобігання пошкодження насоса.
  • Максимальний час роботи: вимикає насос після відведеного часу, знижуючи ризик витоку під час роботи побутової техніки. Для SCALA1 період часу можна налаштувати за допомогою програми Grundfos GO.

Установка SCALA надає вам вбудовані функції, які забезпечують оптимальну експлуатаційну безпеку та комфорт у всьому домі, заощаджуючи гроші на надмірному споживанні води та запобігаючи пошкодженню майна. Це установка, розроблена з використанням інтелектуального дизайну.

Отримайте більше натхнення

В лабораторії Grundfos ми вивчаємо загальні проблеми, що виникають у системах підвищення тиску, та шляхи їх усунення. Дізнайтеся більше про проблеми у наших статтях нижче.

Супутні продукти

Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.

Дізнатися більше

Від вибору правильної установки до розуміння систем аварійної сигналізації SCALA: пройдіть наші безкоштовні онлайн курси ECADEMY для повного ознайомлення з підвищенням тиску води в побутовій мережі та асортиментом SCALA.

Підпишіться на останні новини про продукти, інструменти, навчання та події