Artikel
Klokare behandling och användning av vatten
Trots ökande behov av vatten och energi fortsätter vi att förorena eller slösa med våra tillgängliga resurser. Åtkomligheten för världens knappa vattenresurser blir allt mer begränsad, på grund av förorening av färskvattenresurser till följd av utsläpp av stora mängder otillräckligt behandlat, eller obehandlat, spillvatten i floder, sjöar, vattenförande lager och längs kusterna. Totalt 80 % av allt spillvatten släpps ut i naturen utan att ha behandlats på lämpligt sätt.
Och i takt med att allt fler av oss flyttar till städer ökar den kollektiva konsumtionen av varor, vilket i sin tur kräver mer vatten. Detta vatten utför en överväldigande andel av vår dagliga förbrukning, men är helt osynligt för oss. Varje enskild produkt vi använder, äter eller tar på oss, kräver vatten för framställning. Det behövs till exempel 8 000 liter vatten för att producera ett par jeans och 12 760 liter för att framställa en enda smarttelefon – vilket är mycket. Men om vi började använda samma vatten mer än en gång, med intelligenta vattenlösningar, skulle vi kunna sänka dessa siffror drastiskt. På det sättet skulle det gå att framställa fem smarttelefoner med samma mängd vatten, i stället för bara en.
Dessa vattenrelaterade frågor är direkt översättbara till miljörelaterade, sociala och ekonomiska problem som påverkar oss alla. Vi spelar alla en aktiv roll: Politiker måste implementera erforderlig lagstiftning, städer måste implementera tillgängliga vatten- och energieffektiva lösningar och företag måste prioritera ansvarstagande användning, återanvändning och behandling av vatten, liksom energieffektiva lösningar.
Tillsammans kan vi arbeta för att säkra mer rent vatten där det behövs, minska vatten- och energiförbrukningen och minimera vattenförlusterna – med mindre belastning på tillgängliga resurser.