Artikel
När vattenbrist blir en realitet
Över hela världen utvecklas städerna snabbt – före 2050 förväntas 2,5 miljarder fler människor bo i städer, och efterfrågan på säkert och rent vatten ökar allt mer.
Och trots att kraven ökar fortsätter vi att förorena eller slösa bort våra tillgängliga resurser. Totalt 80 % av allt spillvatten går tillbaka till naturen utan att behandlas korrekt. Samtidigt går i genomsnitt 30 % av allt pumpat färskvatten förlorat globalt – och städer förlorar upp till 60 % av allt pumpat vatten på grund av bristfälliga vattenledningsnät.
Konceptet med vattenbrist är ingen nyhet för Mexico City. Staden förefaller vara tämligen van vid brist och importerar 40 % av sitt vatten från avlägsna källor. Samtidigt gör problem med ledningsnätet att staden förlorar 40 % av sitt pumpade vatten – och till det kommer att det inte finns någon storskalig verksamhet för återvinning av spillvatten. Intelligenta vattenlösningar kan minska dessa förluster dramatiskt.
Infrastrukturen i många städer är gammal och helt enkelt inte rustad för att hantera denna snabba tillväxt. Om allt fortsätter som vanligt kommer diskrepansen mellan vattenförsörjning och efterfrågan att vara 40 % före år 2030.
Vi kan redan se att många stora städer världen runt närmar sig "Day Zero”, som innebär att dessa städer – London, Miami, Beijing, Mexico City, Cape Town för att nämna några – riskerar att få slut på dricksvatten. För att övervinna dessa globala vattenutmaningar är de rätta vattenhanteringslösningarna för användning och återanvändning av vatten avgörande. Och det är viktigt att varaktiga förändringar utförs med den rätta inställningen.