Artikel
Förhindra mekaniska fel i värmesystemet
I många fall beror mekaniska fel på att smuts eller magnetitpartiklar samlas upp i delar av systemet, såsom radiatorer, ventiler och andra delar.
Att ta sig till problemets kärna
Magnetit och smuts utgör verkliga problem för värmesystem. Magnetit är ett mineral som kan förekomma i värme- eller varmvattensystem. Med tiden korroderar metallkomponenter, vilket frigör partiklar som är tyngre än vatten. Det ses ofta i form av svart slam i radiatorvatten, särskilt i de nedre delarna av värmesystem.
Något som kan bli ett problem
Magnetit kan sätta sig i rören, pannan, systemets ventiler eller till och med i pumpen. Det slam som byggs upp över tid begränsar så småningom flödet eller blockerar vattenflödet, vilket kan orsaka haverier.
Hantering av magnetit på Grundfos sätt
Magnetit förekommer endast när det finns syre i systemet, så det första steget är att kontrollera om det finns läckage. Vi rekommenderar att vatten som används i värmesystemet uppfyller kraven i godkända vattenkvalitetsstandarder, såsom den tyska standarden VDI 2035.
Baserat på många års erfarenhet av cirkulationspumpar och värmesystem har vi byggt upp en gedigen kunskap om magnetit och hur mycket en pumpinstallation kan tolerera. Oavsett om de är integrerade i pannor, värmepumpar eller fristående, är Grundfos cirkulationspumpar utformade, konstruerade och testade för att motstå magnetit och vanliga smutspartiklar. Under utformning och utveckling har vi ett speciellt magnetitprov vid våra testanläggningar. Den övergripande utformningen och konstruktionen av våra cirkulationspumpar säkerställer beständighet mot föroreningar såsom magnetit:
- Alla lager och axlar är tillverkade av keramiska material och kolmaterial, som inte drar till sig magnetit
- Flödesförhållanden är konstruerade för att minimera stora partiklar i rotationsbehållaren och säkerställa smörjning och kylning av interna komponenter
- För att säkerställa en hög nivå av skydd mot systemföroreningar är hela rotorns yta klädd med rostfritt stål.
För att ytterligare skydda mot blockering har vissa av Grundfos cirkulationspumpar styrfunktioner, såsom ”automatisk avblockering” och ”sommarläge” för att minska risken för problem. I vissa cirkulationspumpar finns även en avblockeringsskruv som låter dig frigöra en axel som fastnat om den är starkt blockerad.
FÖRDELAR med att undvika magnetit i värmesystemet:
- Minskar belastningen på systemets mekaniska delar
- Minimerar igångkörningsproblem efter säsongens stilleståndstid
Upptäck mer om magnetit och Grundfos cirkulationspumpar
5-stegsguide för att felsöka en blockerad rotor
Är rotorn blockerad i din ALPHA-pump? Kolla in den korta videon och ta reda på hur du fixar det med bara 5 enkla steg.
Bli mer inspirerad
I Grundfos Lab visar vi och fokuserar på några av utmaningarna i ett värmesystem.
Relaterade produkter
Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.
Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.