Artikel
200 miljoner pumpar fungerar ineffektivt över hela världen.
Visste du att 200 miljoner cirkulationspumpar över hela världen fungerar ineffektivt och 100 miljoner av dem bara i Europa? De goda nyheterna är att du kan spela en viktig roll för att minska världens energiförbrukning – utan större ansträngning.
Gamla fungerande pumpar kan använda betydligt mer energi som en ny Grundfospump – vilket kan leda till extra energikostnader. Hur kan man veta om gamla pumpen behöver bytas ut? Med hjälp av Grundfos GO-appen, som innehåller data om mer än 14 000 pumpar.
Gamla pumpar är ineffektiva och kostsamma att köra
Pumpar som är över 10 år är vanligen mycket mindre effektiva än nuvarande modeller. Att byta ut en gammal cirkulationspump kan faktiskt minska energiförbrukningen med upp till 75 %. Du gör stor skillnad för att få detta att hända och har en positiv inverkan på dina kunders energiräkning och Europas miljö.
Byt ut ineffektiviteten mot hög verkningsgrad
När du får i uppdrag att fixa en gammal panna, värmepump eller cirkulationspump är sannolikheten för att du stöter på en Grundfos cirkulationspump på plats 50 %. Och det kanske inte låter som att byta ut en cirkulationspump gör någon stor skillnad, men om du räknar ihop hur många pumpar du och dina kollegor byter ut på ett år ger det betydande besparingar. Och därför har Grundfos gjort det enkelt att hitta bästa möjliga pump för alla värmesystem.
Det är enkelt att byta ut din cirkulationspump – och bli mer energieffektiv med appen Grundfos GO.
Vill du veta mer om utbyte av cirkulationspumpar?
Det finns flera alternativ för mer praktisk inlärning på vår online-utbildningsplattform ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta din utbildning nu.
Mer inspiration
I vårt Grundfos Lab visar vi och fokuserar på några av utmaningarna i ett värmesystem.
Relaterade produkter
Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.
Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.