Artikel
Innovativ hydraulik ger högre driftsäkerhet till en lägre totalkostnad och löser utmaningarna med urbant avloppsvatten
Pumpen är kärnan i alla avloppsnät. Pumpens drifttid och effektivitet är avgörande för att hålla den totala ägandekostnaden nere och avloppsflödet optimerat samtidigt som de högsta prestandanivåerna upprätthålls.
För att möta den ökande komplexiteten i städernas avloppsvatten har Grundfos utvecklat det halvöppna pumphjulet Open S-tube® som ger hög effektivitet över ett brett driftområde. Open S-tube® kan trimmas för en specifik driftpunkt och är den perfekta lösningen för medelhöga till extrema föroreningsnivåer i spillvatten. Den nya hydraulikkonstruktionen ökar pumpens driftsäkerhet och hållbarhet, minskar drifts- och underhållskostnader och hjälper ägaren att uppfylla alla lagstadgande krav. Dessutom erbjuder vi nu hydraulikdelar som tillverkats i vitjärn med hög andel krom. Den här järnbaslegeringen ger en mycket god slitstyrka jämfört med andra metalliska material och bättre nötningshållfasthet än gjutjärn.
Grundfos fortsätter att utveckla och förbättra pumpkonstruktionen för att möta de ständigt föränderliga kraven för avloppsvatten. Särskilt städernas avloppsvatten ökar i komplexitet, med komponenter som suspenderade ämnen, organiskt material, oljor och fetter, fibrer och polymerer och andra partiklar som innebär nya utmaningar. Extrema väderförhållanden ökar dessutom variationen av nederbörd och risken för översvämningar.
För det nya och innovativa Open S-tube®-pumphjulet för pumparna i SE/SL-serien har vi genomfört ett stort antal virtuella tester för att upprätthålla Grundfos kända nivåer av kvalitet och prestanda. Vi har faktiskt kört mycket mer virtuella tester än det någonsin skulle vara möjligt att göra fysiskt. Och alla våra simuleringar har validerats med hjälp av toppmoderna fysiska tester. Vi utför uppföljande komponent- och produkttester för funktionalitet och hållbarhet med testning i utmanande installationer runt om i världen innan produkten släpps ut på marknaden.