Case
Ny hydraulik säkerställer driftsäkerhet – en nödvändighet vid transport av spillvatten
I Spaniens västra region säkerställs driftsäkerhet i spillvattennätet och problem med igensättning av pumpstationen löses genom att installera det nya pumphjulet Open S-tube® i en av deras SL-pumpar
Den regionala vattenmyndigheten i denna del av Spanien stod inför utmaningen att säkerställa drift utan igensättning av sina pumpstationer. Konsekvensen av att inte klara detta skulle kunna bli kritisk för verksamheten. Vattenmyndigheten är en del av en av de största offentliga verksamheterna i Spanien och utrustningsansvarige vid den regionala vattenmyndigheten var ansvarig för att säkerställa problemfri drift vid alla anläggningar och pumpstationer i det tilldelade området.
Situationen
För vattenmyndigheten är driftsäkerhet en absolut nödvändighet. Det är ett tvingande krav för att säkerställa säker och förutsägbar spillvattentransport och låga driftskostnader. Den aktuella pumpstationen tar emot spillvatten från ett av områdena i staden där den är placerad.
Den vanligaste orsaken till igensättningsproblem är att det mekaniska förbehandlingsfilter som ska avlägsna stora, icke suspenderade fasta partiklar inte alltid är i rätt position. För just den här pumpstationen beror detta på svåråtkomlighet. För den aktuella stationen måste pumparna tas ut och rengöras tre eller fyra gånger i veckan.
Lösningen
Utrustningsansvarige bad Grundfos om hjälp med att förbättra situationen och tillhandahålla en lösning som kan hantera stora fasta partiklar. Lösningen måste anpassas till den bristfälliga förbehandlingen samt till kontinuerligt inflöde av spillvatten med stort innehåll av fibrer (bland annat våtservetter), vilket gör driften avsevärt mer komplicerad, eftersom pumparna sätts igen hela tiden.
Efter att ha studerat situationen, platsen, pumpstationens egenskaper samt vattenkvaliteten för att lösa igensättningsproblemen, levererade Grundfos en SL-pump försedd med pumphjulet Open S-tube®.
Resultatet
Med tanke på att det tidigare behövdes tre eller fyra ingrepp per vecka för att ta ut pumparna och uppskattningsvis två timmar för att rensa och rengöra varje pump, kan kunden spara sex till åtta timmars arbetstid varje vecka. Detta innebär i genomsnitt 350 sparade timmar per år, som kan användas för andra viktiga uppgifter vid pumpstationen, medan pumparna arbetar som de ska.