6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

21 - Vattendistribution

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Avancerad

Vad gör DMA det lättare att lokalisera?

Fråga 3 av 6 Avancerad

Vad måste zoner förses med för att uppnå ett fast konstant tryckbörvärde vid utloppet?

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 21 - Vattendistribution

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 21 - Vattendistribution testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Hur kan ett vattentorn behållas utan att påverka trycket som krävs i nätverket?
A: Använda en liten tryckstegringspump för att leverera vatten till tanken och en tvåvägs hydrauliskt manövrerad styrventil för att ta bort vatten från tanken
Correct
Q: Vad gör DMA det lättare att lokalisera?
A: Läckage
Correct
Q: Vad måste zoner förses med för att uppnå ett fast konstant tryckbörvärde vid utloppet?
A: En tryckstegringspump eller tryckregistreringsventil
Correct
Q: Hur skapas en DMA?
A: Genom att stänga ventiler inom rörnätverket för distribution för att skapa en zon och installera flödesmätare där ventiler lämnas öppna för att registrera den vattenvolym som levereras och tas bort från DMA
Correct
Q: Vad är ett resultat av tryckzonindelning?
A: Huvudpumpstationen och större delen av nätverket arbetar vid ett mycket lägre tryck
Correct
Q: Vad är det övergripande syftet med ett vattentorn?
A: Att hålla vattnet i distributionsnätverkets rör trycksatt