Zonindelning för mindre läckage
Lär dig hur man genom att dela in vattenförsörjningen i stora tätorter i zoner som kallas distriktmätningsområden kan underlätta optimeringen av nätverkets effektivitet och säkerställa betydande kostnadsreducering för drift och underhåll.
I den här modulen får du reda på hur indelning av stora tätortsområdens vattenförsörjning i zoner, distriktsmätningsområden kan underlätta optimering av nätverkets effektivitet. Detta kan resultera i betydande kostnadsminskningar för drift och underhåll exempelvis genom att lokalisera och minska läckage.
Rörnätverket för distribution i städer är ofta indelat i zoner för att få en bättre förståelse för och effektivare styrning av tryck, flöde och läckage. Vi kallar dessa zoner för distriktsmätningsområden eller DMA.
För att skapa ett DMA stängs ventiler inom rörnätverket för distribution. Några rör förblir öppna för att försörja och ta bort vatten från DMA. Dessa är försedda med flödesmätare för att registrera flödet in och ut. Med hjälp av förbrukarmätare kan mängden vatten som debiteras förbrukare i området mätas mot mängden vatten som levereras till DMA.
Skillnaden mellan de två siffrorna kallas ej debiterbart vatten eller NRW. NRW representerar den vattenvolym som inte kan redovisas.
Detta kan bero på ej uppmätt förbrukning, rörläckage, brandposter, stulet vatten eller olagliga anslutningar och bristande mätnoggrannhet.
Rörläckage i nätverk utgör vanligtvis 90 % eller mer av NRW.
Utöver mätning av flöde in och ut i alla zoner blir det lättare att lokalisera läckage, det går även att styra trycket i varje zon och uppnå en minskning av läckaget. Beroende på olika höjdförhållanden, kan distributionsnätverk indelas i tryckzoner. Detta görs för att undvika att rör i lägre markområden har högre tryck än vad som behövs, och att rörledningar på högre höjd får otillräckligt tryck för att tillfredsställa förbrukarna.
Tryck och läckage är direkt relaterade. Ju högre tryck, desto större läckage. Så det är viktigt att tillhandahålla ett konstant minimitryck och samtidigt hålla förbrukarna nöjda. Tryckreduceringsventiler (PRV) och tryckstegringsstationer kan användas för att styra trycket i delar av nätverket.
Ta reda på mer om hur man uppnår en optimal tryckhantering, se modul 3.
Några andra fördelar inkluderar att rörledningarna håller längre, lägre energiförbrukning och färre rörbrott.
Dessutom, på grund av att mera data erhålls med zonindelningen, förbättras även driftens effektivitet och resurshanteringen. Detta beror på att datadriven analys aktivt kan användas för att få varningar om till exempel läckage eller för att förutsäga sannolikheten för ett rörbrott.
Låt oss sammanfatta vad vi har presenterat i den här modulen:
• Hur zonindelning av nätverk eller DMA kan hjälpa till att identifiera vattenförluster och lokalisera läckage.
• Hur indelning av nätverk i tryckzoner och tryckreduktion kan hjälpa till att minska läckaget.
• Hur driftseffektivitet och resurshantering kan förbättras ytterligare genom att aktivt använda data från nätverkets zonindelning.