6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

61 - SOLOLIFT2 malpumpar

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Vilken typ av sanitetsprodukt kan vara skadlig för pumpen?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Vilken är den mest kompakta av SOLOLIFT2-varianterna?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Hur många minuter tar det att serva en SOLOLIFT2?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 61 - SOLOLIFT2 malpumpar

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 61 - SOLOLIFT2 malpumpar testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilken typ av sanitetsprodukt kan vara skadlig för pumpen?
A: Våtservetter
Correct
Q: Vad gör den flexibla interna kopplingen?
A: Båda ovanstående alternativ
Correct
Q: Vad är det allra första du måste göra när du installerar SOLOLIFT2?
A: Du måste identifiera var avloppsanslutningen som du ska ansluta till finns placerad
Correct
Q: Vilken är den mest kompakta av SOLOLIFT2-varianterna?
A: SOLOLIFT2 D-2
Correct
Q: Hur många minuter tar det att serva en SOLOLIFT2?
A: 3 minuter
Correct
Q: Vad är det första du bör göra om toaletten är igensatt?
A: Du bör pröva att avhjälpa problemet genom att vrida pumpaxeln med hjälp av en skruvmejsel