Presentation av Grundfos SOLOLIFT2
Få en grundlig introduktion till Grundfos SOLOLIFT2.
Grundfos SOLOLIFT2 sätter en ny standard för kompromisslös, driftsäker, och servicevänlig spillvattenhantering. SOLOLIFT2 är särskilt konstruerad för bortpumpning av WC- och BDT-vatten i privatbostäder. Den för effektivt bort spillvatten från badrum, tvättstugor och kök.
SOLOLIFT2 kan med fördel användas där spillvatten inte kan ledas direkt till avloppssystemet genom naturligt självfall. Typiska användningsområden är källare belägna under huvudavloppsledningen eller i installationer långt ifrån huvudavloppsledningen där det inte går att åstadkomma ett naturligt självfall.
Detta kan inträffa vid renovering eller vid utbyggnad av befintliga byggnader. Med SOLOLIFT2 behöver dina kunder inte oroa sig för om det befintliga rörsystemet kan användas i deras hus. Så länge SOLOLIFT2 installeras i nära anslutning till det, kan man lägga till nya sanitetsinstallationer var man vill.
SOLOLIFT2 är idealisk när kunden vill lägga till ett extra badrum, tvättstuga eller nytt kök i sitt hem, även i trånga utrymmen som kapprum under trappor eller outnyttjade utrymmen på vindar och i källare. SOLOLIFT2 ökar fastighetens värde och gör samtidigt renoverings- och tillbyggnads- projekt mycket billigare och enklare, samtidigt som installations- och driftkostnader samt underhåll hålls nere till ett minimum.
SOLOLIFT2-sortimentet består av fem modeller som alla är konstruerade för enkel tillgänglighet och flexibilitet. WC-1 är lämplig för pumpning av spillvatten från en toalett. Ytterligare enheter kan anslutas, som t.ex. ett handfat. WC-3 har samma funktioner som WC-1, men kan ansluta 1 toalett plus upp till 3 ytterligare inlopp för t.ex. en dusch, ett handfat eller en bidé.
CWC-3 är en slimmad version av WC-3, och är avsedd för vägghängda toaletter. C-3 är konstruerad för gråvattenapplikationer utan toalettanslutning, som t.ex. tvätt- och diskmaskiner. Den klarar hett vatten med temperaturer upp till 90 °C i 30 minuter och upp till 75 °C kontinuerligt.
D-2 är också konstruerad för gråvattenapplikationer utan toalettanslutning. Det är den mest kompakta av modellerna och är avsedd för applikationer som duschar och tvättställ, där utrymmet är begränsat.