6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

76 - Förstå pump- och systemkurvor

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 76 - Förstå pump- och systemkurvor

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 76 - Förstå pump- och systemkurvor testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad har du i korspunkten mellan systemets egenskaper och pumpens prestanda?
A: Den specifika driftpunkten
Correct
Q: Varför är det viktigt att förstå en applikations belastningsprofil?
A: Vid valet av pump
Correct
Q: Vad mäter en P2-kurva?
A: Förhållandet mellan en pumps elförbrukning och flöde
Correct
Q: Vad kännetecknar en plan kurva?
A: Små förändringar av uppfordringshöjden ger stora förändringar i flödet
Correct
Q: Vad hjälper pumpkurvor dig att göra?
A: De hjälper dig att identifiera och välja rätt pump för dina behov
Correct
Q: Varför kommer pumpar med konstant driftpunkt snart att vara något som tillhör det förflutna?
A: Eftersom pumpar med variabelt varvtal används för applikationer med varierande efterfrågan