6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

74 - Shuntgrupper och MIXIT

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Medelsvår

Kan Grundfos GO användas med MIXIT?

Fråga 5 av 6 Medelsvår

Hur konfigurerar man fler funktioner, exempelvis väderkompensation, begränsare och larm?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Vilket av följande är inte en av de främsta fördelarna med kompensation för utomhustemperatur?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 74 - Shuntgrupper och MIXIT

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 74 - Shuntgrupper och MIXIT testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad innebär det att MIXIT är ”tryckoberoende”?
A: Det säkerställer optimal reglering även vid varierande flöden
Correct
Q: Kan Grundfos GO användas med MIXIT?
A: Ja
Correct
Q: Vad gör differenstemperaturbegränsaren?
A: Säkerställer korrekt delta-T
Correct
Q: Vilket av följande är en av de vanligaste typerna av shuntgrupper?
A: En ej trycksatt shuntgrupp med en 3-vägsventil
Correct
Q: Hur konfigurerar man fler funktioner, exempelvis väderkompensation, begränsare och larm?
A: Via Grundfos GO Remote
Correct
Q: Vilket av följande är inte en av de främsta fördelarna med kompensation för utomhustemperatur?
A: Lägre bullernivå