6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

5 - Högeffektiva hydroniska system

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Medelsvår

I ett kylsystem kommer en stor kropp eller yta med lägre temperatur än de andra ytorna i ett rum att …

Fråga 3 av 6 Medelsvår

Vattnets värmekapacitet är hur många gånger större än luftens?

Fråga 4 av 6 Medelsvår

När man använder ett hydroniskt system i stället för ett luftbaserat system, hur mycket extra golvyta kan fastighetsägaren få från utrymmeseffektivitetsvinster?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 5 - Högeffektiva hydroniska system

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 5 - Högeffektiva hydroniska system testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: I ett kylsystem kommer en stor kropp eller yta med lägre temperatur än de andra ytorna i ett rum att …
A: …ta emot mer strålning än den avger
Correct
Q: Vad kännetecknar forcerade luftsystem för värme eller kyla?
A: De är beroende av höga luftvolymer för energitransport, ofta vid höga lufthastigheter
Correct
Q: Vattnets värmekapacitet är hur många gånger större än luftens?
A: 4,2
Correct
Q: När man använder ett hydroniskt system i stället för ett luftbaserat system, hur mycket extra golvyta kan fastighetsägaren få från utrymmeseffektivitetsvinster?
A: Kan vara så hög som 5 % på grund av den avsevärt förbättrade utrymmesprestandan
Correct
Q: Vad kännetecknar vattenburna system för värme eller kyla?
A: Lägre kostnader för energidistribution och förbättrad utrymmeseffektivitet
Correct
Q: Vad innebär vattnets överlägsna energikapacitet?
A: Hydroniska system förbrukar mycket mindre energi för energitransport än forcerade luftsystem