Hur hydroniska system möter de utmaningar som fastighetsägare står inför

I den här modulen kommer du att lära dig om de utmaningar som kyl- och värmesystem i byggnader står inför och hur vattenburna system möter dessa utmaningar mycket bättre och mer effektivt än luftbaserade system.

Ett hydroniskt, eller strålande, kyl- eller värmesystem använder vatten som kylmedium istället för luft, och detta kan potentiellt erbjuda många fördelar. 

I den här modulen ska vi titta på: 

  • utmaningarna med kyl- och värmesystem i byggnader; 
  • hur hydroniska system, eller strålningssystem, möter dessa utmaningar, och 
  • hur ägaren drar nytta av mervärdet högeffektiva hydroniska system erbjuder, jämfört med luftbaserade system. Vi börjar med de utmaningarna som ägare av byggnader står inför. 

Typiska systemproblem, eller utmaningar, som fastighetsägare står inför kan inkludera ett försämrat inomhusklimat, vilket kan leda till: 

  • minskad arbetsprestanda; och 
  • dålig efterlevnad av klimatlagstiftning och andra krav. 

Dessa efterlevnadskrav ökar ständigt, till exempel när det gäller FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna och minska CO₂-utsläppen. 

Utmaningar relaterade till inomhusklimat har ofta som grundorsak användningen av luftbaserade distributionssystem för kylt vatten eller uppvärmning, vilket kan försämra inomhusklimatets kvalitet samt nöjdhet för de som vistas där. 

Luftbaserade HVAC-system för uppvärmning eller kylning är beroende av stora luftvolymer för transport och distribution av energi och höga lufthastigheter krävs ofta för att säkerställa tillräcklig uppvärmning eller kylning till en byggnad eller ett rum. 

För de som vistas i byggnaden kan detta leda till: 

  • höga ljudnivåer till följd av ökade luftvolymer och hastigheter och minskad nöjdhet och
  • försämrade arbetsmiljöer, vilket i sin tur kan leda till minskad arbetsprestanda. 

Hydroniska system eller strålningssystem, utnyttja vattnets höga energitäthet för transport av kylning eller uppvärmning I små distributionsnät för rör, vilket förbättrar utrymmesprestandan I byggnaden också. Låt oss titta närmare på hur ett hydroniskt system fungerar. 

Eftersom vattenbaserade hydroniska system resulterar i fler rör och färre kanaler får du:

  • minskade luftvolymer; 
  • mindre luftbehandlingsaggregat och mindre luftkanaler och 
  • lägre kostnader för energidistribution. 

Och det är inte allt. Det finns ett antal härledda fördelar med det hydroniska systemet som är lika viktiga. Med ett hydroniskt system kan de som vistas i byggnaden glädjas åt ett förbättrat inomhusklimat jämfört med den i byggnader med forcerade luftsystem. Det finns ett par anledningar till detta. 

I ett forcerat luftsystem, har vi hört talas om hur de som vistas där ofta upplever följande problem: 

  • för låg eller för hög tillförsel av lufttemperaturer; 
  • höga lufthastigheter; 
  • kallras; 
  • en dragig, bullrig miljö och 
  • arbetande som levererar en minskad arbetsprestanda. 

Byggnader med hydroniska system behöver mycket mindre luftvolymer. Detta innebär att:

  • de lufthastigheter som används är lägre; 
  • det finns mindre drag; 
  • bullernivåerna minskar och i slutändan 
  • resulterar det i ett bättre inomhusklimat och högre arbetsprestanda. 

Ur efterlevnadssynpunkt, riskerar fastighetsägaren: 

  • stämningar om krav på inomhusklimat och lagstiftningen inte efterlevs; 
  • ytterligare tid som går åt till att lösa inomhusklimatets utmaningar under designprocessen och 
  • ökad tidsåtgång för felsökning av problem med inomhusklimat under driften av byggnaden. 

Utöver det finns det en potentiell risk för upp till 50 % överförbrukning av energi för kylning eller uppvärmning av en byggnad som använder ett luftbaserat system jämfört med de mer effektiva hydroniska systemen. 

Vi har diskuterat hur hydroniska system utnyttja vattnets höga energitäthet för transport av kylt vatten eller uppvärmning i distributionsnät med smala rör, vilket förbättrar utrymmesprestandan i byggnaden också. Med ett hydroniskt system för kylda innertak och golv säkerställs effektiv och tillförlitlig drift till låg kostnad. Låt oss sammanfatta de största fördelarna med hydroniska system. 

För det första, störande ljud, kallras och drag elimineras i stor utsträckning från arbetsplatsen eftersom luftvolymerna kan vara betydligt reducerade. 

För det andra möjliggör ett hydroniskt system ökad användning av hållbara energikällor med låg temperatur för kylning och användning av hållbara energikällor med hög temperatur för uppvärmning, vilket säkerställer att krav i framtida lagstiftning potentiellt är uppfyllda. 

För det tredje, hydroniska system erbjuder en mängd olika fördelar ansluten till byggnadens HVAC-system: 

  • Betydligt lägre kostnader för energidistribution; 
  • Betydligt lägre byggkostnader för ventilationssystem; 
  • Minskat utrymmesbehov, eftersom det finns färre ventilationskanaler; 
  • Mindre tid går åt till att lösa inomhusklimatet under byggnadens drift och 
  • Ökad nöjdhet hos slutanvändare och ökad arbetsprestanda. 

Faktum är att du kan spara upp till inom en kort tidshorisont med hydroniska system och uppnå en snabbare avkastning på investeringen med hydroniska system jämfört med luftbaserade system. 

I grund och botten minskar hydroniska system energiförbrukningen avsevärt och ger dig en snabbare avkastning på din investering och hydroniska system garanterar förbättrad inomhusmiljö för de som vistas i byggnaden. 

Slutligen, i takt med att lagstiftningens krav ökar, till exempel i förhållande till SDG13 och minskning av CO₂-utsläppen, är investeringar i ett högeffektivt hydroniskt system som möjliggör användning av hållbara energikällor med låg temperatur för kylning och användning av hållbara energikällor med hög temperatur för uppvärmning, en bra affärsidé.  

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår