Introduktion till dränkbara pumpar för en- och tvåfamiljshus

Ta en närmare titt på Grundfos dränkbara 3” och 4” djupbrunnspumpar för grundvattenapplikationer för en- och tvåfamiljshus och se vad som skiljer modellerna åt.

Grundfos erbjuder en komplett serie 3-tums och 4-tums dränkbara djupbrunnspumpar för grundvattenapplikationer – från basmodellen SP till den avancerade SQE-pumpen. Det här avsnittet innehåller en jämförelse mellan pumparna för att göra det lättare att välja.

Vår 4-tums dränkbara djupbrunnspump SPA är idealisk för basapplikationer som kräver en robust, hårt arbetande pump.      

Pumparna styrs med enkel till/från-reglering. En tryckbrytare aktiverar pumpen om trycket faller under exempelvis 2,5 bar och avaktiverar den om trycket överskrider 4 bar.

För konstanttrycksreglering kan SPA-pumpen förses med en extern frekvensomformare – Grundfos CUE. Alla SPA-pumpar är tillverkade helt av rostfritt stål, för att göra dem korrosionsbeständiga och ge pumparna längre livslängd.

Vår 3-tums SQE-pump styrs med samma funktion för till/från-reglering som SP-pumpen, men har en innovativ motor med en rad skyddsfunktioner såsom över- och underspänningsskydd, mjukstart, torrkörningsskydd och överbelastningsskydd, vilket gör denna pump till ett robust och driftsäkert alternativ.    

Den kompakta 3-tums SQE-pumpen passar förstås i borrhål som har samma dimension eller större, men är också ett utmärkt alternativ för borrhål som från början var 4 tum, men där sediment med tiden gjort hålet mindre.

Låt oss ta en närmare titt på några av SQE-pumpens  funktioner och fördelar.

SQE är försedd med en drivenhet med variabelt varvtal, som gör att pumpen kan anpassa sitt varvtal efter behovet. Det innebär att pumpen ger konstant tryck, oavsett hur många tappställen som öppnas.  

Tack vare det kompletta konstanttryckspaketet som erbjuds, med alla nödvändiga komponenter inkluderade, är SQE också en av de pumpar på marknaden som är enklast att installera, vilket gör den mycket populär bland installatörer.  

Så antingen du söker en dränkbar pump för en avlägsen sommarstuga, där pumpen är i drift 4-5 gånger om året, eller för en aktiv familjebostad eller gigantisk herrgård med vattenspridare, täcker Grundfos utbud av dränkbara pumpar dina behov.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 6
Beräknad tid
Beräknad tid: 40 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår