37 - Grundfos SQE dränkbar djupbrunnspump

Detta ämne erbjuder en allmän introduktion till nedsänkbara pumpar för hushållsapplikationer, med särskilt fokus på SQE-pumpen. Du kommer också att få en grundlig förståelse för dess många skyddsfunktioner och få en inblick i en verklig fallhistoria.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 6
Beräknad tid
Beräknad tid: 40 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår
Kursen är en del av ett inlärningsspår

Kursöversikt

00:02:19

Introduktion till dränkbara pumpar för en- och tvåfamiljshus

Ta en närmare titt på Grundfos dränkbara 3” och 4” djupbrunnspumpar för grundvattenapplikationer för en- och tvåfamiljshus och se vad som skiljer modellerna åt.

00:03:34

Funktioner och fördelar med SQE-pumpen

Förstå hur ett stort antal skyddsfunktioner gör SQE-pumpen till ett robust alternativ för applikationer under mark.

00:04:32

Pumpdimensionering och installation i grundvattenapplikationer för en- och tvåfamiljshus

Lär dig grunderna för dimensionering och installation av dränkbara pumpar för grundvattenutvinning för hushåll, samt varför det är så viktigt med korrekt dimensionering.

00:03:34

SQE skyddsfunktioner: Torrkörningsskydd

I detta avsnitt gå vi igenom det inbyggda torrkörningsskyddet hos SQE och alla fördelar som skyddet innebär för både installatören och husägaren.

00:03:36

SQE skyddsfunktioner: Mjukstart

Vi går igenom varför mjukstartsfunktionen gör SQE till ett bättre alternativ än konventionella dränkbara 4-tumspumpar, och varför denna modell förkortar installationstiden och förbättrar pumpens tillförlitlighet.

00:03:45

SQE skyddsfunktioner: Spänningsskydd

Upptäck hur SQE-pumpdriften justeras efter den faktiska matningsspänningen, vilket innebär att installatören slipper onödiga servicebesök och att husägaren får en pump som håller längre.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig