MyGrundfos för auktoriserade servicepartners
Är du auktoriserad servicepartner? Ta reda på mer om de unika funktionerna du har tillgång till i MyGrundfos och hur du kan dra nytta av dem.
Som auktoriserad servicepartner och användare av MyGrundfos, kommer du att ha åtkomst till ett antal unika funktioner för att hålla dig uppdaterad om ditt företag med Grundfos.
I den här modulen ska vi visa dig hur det fungerar och hur du kan dra nytta av att använda den.
Som en Grundfos auktoriserad servicepartner hittar du med MyGrundfos snabbt både de senaste och äldsta öppna serviceorder från Grundfos, så att du enkelt kan välja de serviceorder som är mest relevanta för dig.
Du kan också se statusen för dina senaste garantiärenden och skapa nya garantiärenden.
Klicka bara på serviceordern eller garantiärendet i fråga så kommer du att tas direkt till Service Extranet där du hittar mer information.
Du kommer också att kunna använda serviceerbjudanden som listpris och tillgänglighet, reservdelssökare, utbytespumpar och orderstatus inklusive spårningsinformation.
Låt oss ta en närmare titt på dessa erbjudanden.
Logga in på MyGrundfos och du får priser och tillgänglighet direkt för produkter och reservdelar.
Sök bara efter en produkt med produktnummer eller namn, klicka på sökikonen, och du ser direkt om den finns i lager eller inte, dess ledtid och listpris.
Observera att listpriset inte finns tillgängligt i vissa länder.
Du kan också hitta reservdelar för dina pumpar via MyGrundfos.
Säg att du letar efter reservdelar till en MAGNA1, ange bara produktinformationen, så visas en lista över reservdelar.
Sedan har vi sökningen för byte av pump.
I hela världen finns det så många ineffektiva pumpar i drift.
MyGrundfos erbjuder ett föreslaget utbyte med bara några klick.
Ange vilken pump du vill byta ut, även om det inte är en Grundfos-pump, så kommer du att få en utbytespump föreslagen omedelbart.
Slutligen kan du få en enkel översikt över din order.
Ange bara ordernummer och få fullständig leverans- och sändningsinformation.
Med bara ett klick kan dina kollegor, partners och kunder följa orderstatusen, och eftersom ingen känslig information finns åtkomlig, kan du dela den här informationen utan att oroa dig.
Med MyGrundfos får du dessa användbara funktioner på mindre än 30 sekunder.
Allt du behöver göra är att logga in med ditt Grundfos-konto.
Så ta nästa steg och hitta allt du behöver på ett och samma ställe.