93 - Funktioner och fördelar med MyGrundfos

Oavsett om du är direktkund eller auktoriserad servicepartner erbjuder MyGrundfos unika funktioner som du kan dra nytta av i ditt dagliga arbete. Ta reda på hur du kan utnyttja den fulla potentialen i MyGrundfos.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:03:50

En introduktion till MyGrundfos

Vad är MyGrundfos och hur kan det hjälpa dig i ditt dagliga arbete? Det är några av de frågor vi besvarar i den här modulen.

00:02:41

Använda MyGrundfos för direktkunder

Läs mer om de exklusiva funktionerna för direktkunder i MyGrundfos och hur du använder dem i ditt dagliga arbete.

00:02:55

MyGrundfos för auktoriserade servicepartners

Är du auktoriserad servicepartner? Ta reda på mer om de unika funktionerna du har tillgång till i MyGrundfos och hur du kan dra nytta av dem.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig