Articol
Sustenabilitatea depinde de soluții fiabile și de înaltă calitate
La Grundfos, ne dorim să fim partenerul optim pentru instalațiile de apă și de sisteme HVAC eficiente din punct de vedere energetic pentru clădirile comerciale. În calitate de lider global consolidat în sectorul nostru, jucăm rolul principal în promovarea eficienței energetice și este responsabilitatea noastră să tratăm cu foarte mare seriozitate acest rol.
O parte esențială este dezvoltarea unor soluții fiabile și de înaltă calitate. Deoarece, dacă soluțiile nu au calitatea suficientă, nu vor rezista. Și fără sisteme fiabile, nu putem garanta confortul și siguranța vieții.
Calitate înaltă înseamnă mai puține înlocuiri
Când ne consacrăm activitatea pentru a garanta fiabilitatea prin intermediul calității, asigurăm o durabilitate înaltă și, prin urmare, produse de înaltă performanță și cu o durată lungă de viață. Acest lucru ne permite, de asemenea, să folosim planuri de înlocuire numai atunci când noile dezvoltări tehnologice cer acest lucru.
De asemenea, trecem de la abordarea exclusiv pe pompe la a ne axa pe prefabricare și sisteme modulare. Acest lucru reprezintă principalul factor pentru asigurarea unei calități îmbunătățite, a fiabilității și a eficienței deoarece totul provine de la un singur furnizor.
Explicație în 60 de secunde: Beneficiile sistemelor modulare de apă și HVAC
Sistemele HVAC și de apă sunt alcătuite din mai multe subsisteme care trebuie să funcționeze perfect împreună. Prin adoptarea unei perspective modulare și prin utilizarea soluțiilor prefabricate, construcția, cablarea, testarea și punerea în funcțiune sunt gestionate la fabrică. Urmăriți filmul pentru a vedea modul în care această abordare reduce costurile, complexitatea și risipa, îmbunătățind totodată siguranța.
Extinderea ofertei noastre digitale
O altă latură a eforturilor noastre vizează demersurile către integrarea completă a soluțiilor noastre electronice. Ne consacrăm în totalitate activitatea asupra soluțiilor complet optimizate, fără să compromitem performanțele și confortul pentru utilizatorii finali. Trecerea de la sisteme care au la bază supapele la unele centrate pe pompe este un exemplu în acest sens.
Vrem să le oferim clienților noștri o calitate ridicată și ne propunem să facem acest lucru pe întregul parcurs. Din acest motiv, depunem eforturi pentru a optimiza toate etapele, de la inițiere și cercetare la definirea domeniului, prezentarea comenzii, livrare, punerea în funcțiune și serviciul post-vânzare.
Urmăriți filmul pentru a afla eforturile pe care le depunem zi de zi pentru a dezvolta soluții și sisteme care excelează în calitate și fiabilitate.