Articol
Sustenabilitate prin intermediul unor soluții digitale inovatoare
Inovația a fost întotdeauna principiul de bază al companiei Grundfos. Ani la rând, ne-am gândit la noi modalități de a aborda sistemele de apă și HVAC, iar astăzi avem pompe care sunt cât mai aproape de eficiența maximă posibilă.
Însă putem merge chiar mai departe, adoptând digitalizarea și optând pentru soluții conectate și inteligente.
Conectivitatea este factorul care permite digitalizarea
Pentru a valorifica adevăratul potențial al digitalizării și a îmbunătăți sustenabilitatea operațiunilor noastre, dispozitivele trebuie să fie conectate. Din acest motiv, ne adaptăm strategia de produs axându-ne pe tranziția de la pompele cu turație fixă la pompele electronice.
Ne dorim conectivitatea dincolo de soluțiile noastre. Suntem un singur actor și nu putem rezolva problemele de apă și climatizare lucrând independent. Trebuie să lucrăm împreună cu partenerii potriviți pentru a dezvolta soluții inovatoare, specifice clienților.
Din acest motiv, o parte crucială din procesul nostru de inovare implică includerea clienților noștri în diferite stadii ale dezvoltării.
Explicație în 60 de secunde: Inteligență distribuită în sistemele HVAC
Astăzi, majoritatea sistemelor HVAC sunt concepute cu o pompă principală. Însă există o modalitate mai inteligentă. Urmăriți filmul pentru a afla cum inteligența distribuită elimină necesitatea unei singure pompe principale prin implementarea pompelor de asistență, mai mici, în întreaga clădire, pompe ce se reglează și funcționează automat în funcție de cererea în timp real.
Datele pot oferi economii la energie
Instalate împreună cu aparatura nouă, modernizările sistemelor de gestionare a energiei din clădiri și locuințe pot permite economii la energie între 20 și 30%. În fond, cu cât avem mai multe date, cu atât vom putea obține mai multe analize, iar acestea vor fi mai bune.
Credem că trebuie să abordăm sistemele din întreaga lor perspectivă, combinând pompe foarte eficiente, dispozitive de control inteligente și platforme digitale, care să comunice între ele pentru a optimiza consumul în timp real.
Urmăriți filmul pentru a afla cum depunem eforturi pentru a dezvolta soluții digitale inovative, care să contribuie la reducerea consumului de energie în clădirile comerciale.