Articol
Pompe eficiente din punct de vedere energetic
În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, pompele continuă să consume o cantitate importantă din energia electrică la nivel global. În consecință, majoritatea clădirilor utilizează mai multă energie decât ar fi necesar, chiar și dacă luăm în calcul și structurile noi sau renovate.
Partea bună este că există potențial de optimizare a pompelor și de diminuare a utilizării excesive de energie. Cu cât reușim să optimizăm mai mult, cu atât mai mare va fi efectul asupra gestionării schimbărilor climatice. În același timp, vom putea oferi mai mult confort, cu mai puțin timp, bani și lucrări manuale.
Cum funcționează pompele inteligente
Pompele noastre electronice inteligente combină pompe eficiente din punct de vedere energetic, motoare, unități de acționare și dispozitive de control într-o singură soluție, care poate reduce consumul de energie și emisiile de carbon și îmbunătăți totodată performanțele sistemului și confortul.
Aceste pompe inteligente sunt concepute special pentru aplicații precum încălzirea, răcirea, alimentarea cu apă, și sunt personalizate pentru a oferi performanțe ridicate din punctul de vedere al eficienței în clădirile comerciale.
Explicație în 60 de secunde: De ce pompele inteligente au nevoie de motoare dedicate
Majoritatea sistemelor de apă și HVAC au la bază pompe cu motoare standard, care nu sunt concepute special pentru a pompa apa cât mai eficient. Pentru a vă optimiza cu adevărat configurația, aveți nevoie de un sistem care se adaptează exact cerințelor sistemului dvs. Urmăriți acest material pentru a vedea cum această abordare vă aduce o soluție care vă asigură întotdeauna cele mai eficiente performanțe.
Motoarele IE5 oferă eficiență ultrapremium
Jumătate din energia electrică din lume este consumată de motoare, însă putem schimba acest lucru cu soluțiile adecvate. Motoarele electronice MGE/MLE, care stau la baza pompelor noastre inteligente, depășesc în realitate cerințele de bază ale IE5, în sensul că oferă o eficiență ultrapremium.
Mai mult decât atât, controlul integrat al aplicației și capabilitățile digitale reduc nu numai consumul de energie al pompei, ci și optimizează performanțele și eficiența întregului sistem.
Motorul este prevăzut, de asemenea, cu un convertizor de frecvență care permite funcționarea cu turație variabilă. Printre beneficiile pe care le oferă se numără: economii de energie, controlul proceselor, protecție integrată pentru motor, performanțe superioare și pompe cu un design mai compact.
Pompele inteligente asigură performanțe optime ale sistemelor HVAC și clădiri sustenabile
În ultimul timp, pompele electronice inteligente combină componente de înaltă calitate, dispozitive de control avansate, conectivitate și inteligență digitală, pentru a pune la dispoziție o soluție All-in-One care vă optimizează sistemul de apă sau sistemul HVAC.
Valorificând decenii de expertiză în aceste aplicații și cele mai bune practici din domeniu, oferim cu mândrie pompe inteligente care fac mult mai multe în afară de pur și simplu a optimiza: contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon în cazul clădirilor comerciale, pentru activități mai sustenabile.