Articol

Eficiența energetică este calea către clădiri comerciale mai sustenabile

Avem nevoie urgent de o schimbare în ceea ce privește modul în care construim și utilizăm clădirile. Deoarece clădirile reprezintă o cantitate importantă din consumul de energie la nivel global... De fapt, majoritatea clădirilor utilizează între 20 și 50% mai multă energie decât ar fi necesar. Și obținem această cifră chiar dacă luăm în calcul construcțiile noi sau clădirile recent renovate.

Însă noi credem că putem schimba lucrurile și că există un potențial uriaș pentru a economisi energie în clădiri. Totul începe cu soluții inteligente care permit sisteme HVAC și apă mai eficiente din punct de vedere energetic.

Eficiența energetică este esențială pentru crearea unui viitor sustenabil

Așa cum spune directorul nostru executiv, Bent Jensen, putem trece la surse de energie ecologice doar dacă reducem consumul energetic. Și, potrivit Agenției Internaționale de Energie, eficiența energetică este prima resursă în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Astăzi, soluțiile de care avem nevoie sunt disponibile deja. Acum, tot ce trebuie să facem este să le implementăm la scară, în clădirile din întreaga lume. 

Explicație în 60 de secunde: Oportunitățile ascunse din clădirile comerciale

Astăzi, majoritatea clădirilor comerciale folosesc pompe cu turație fixă, ce oferă în permanență alimentare la sarcină maximă, chiar și atunci când cererea este scăzută. Valorificând potențialul imens al utilizării pompelor inteligente și autonome, care își adaptează performanța în funcție de cererea sistemului în timp real, putem descoperi un nou nivel de eficiență energetică și sustenabilitate.

Stimularea progresului real prin colaborare

Credem cu tărie în potențialul eficienței energetice și ne mândrim cu progresele noastre și cu faptul că suntem prima companie din întreaga lume, care oferă soluții pentru apă, care a primit un obiectiv SBTi validat.

De asemenea, facem pașii necesari pentru a trece de la pompele convenționale, cu turație fixă, la pompele electronice eficiente din punct de vedere energetic, cu convertizor de frecvență, care asigură funcționarea pompei doar atunci când este necesar. 

Iar aceasta este doar una din inițiativele de pe agenda noastră în domeniul inovației, însă nu vom reuși singuri ceea ce ne-am propus. De aceea, vrem să reunim proprietarii, proiectanții, consultanții, firmele de antrepriză, operatorii și furnizorii.

Urmăriți acest film pentru a descoperi modul în care putem colabora pentru a elimina o parte importantă din energia consumată de sistemele de apă și HVAC în multe clădiri, fără ca cineva să-și dea seama.

Produse asociate: priviți mai îndeaproape soluțiile eficiente din punct de vedere energetic

Explorați toate detaliile, documentația și specificațiile unei selecții de soluții eficiente din punct de vedere energetic, pentru clădiri comerciale mai sustenabile.