Artykuł

Czy wytyczasz nowe trendy dla swoich klientów?


Większość klientów pyta o zrównoważone rozwiązania w swoich instalacjach HVAC. Czy aktywnie promujesz możliwości oszczędzania energii i pieniędzy, jakie mogą one zapewnić?

Fakty na temat zrównoważonego rozwoju

  • 8 na 10 klientów końcowych pyta o zrównoważone rozwiązania.

  • Systemy instalacyjne w znacznym stopniu mogą wnieść ogromny wkład w budowę zrównoważonych budynków oraz ograniczać emisję CO₂.

  • Zrównoważony rozwój stanowi istotny aspekt w przypadku 44% realizowanych obecnie instalacji.

  • Klienci postrzegają efektywność energetyczną i oszczędność pieniędzy jako najważniejsze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Tylko połowa instalatorów aktywnie promuje zrównoważone rozwiązania

W całej Europie zrównoważone rozwiązania promuje obecnie średnio 52% instalatorów, a coraz więcej rozważa to w ciągu najbliższych kilku lat. 25% nie ma żadnych planów.

Źródło: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor 4. kwartał 2021 Przeprowadzane kwartalnie wywiady telefoniczne wśród 700 zarejestrowanych firm i hydraulików instalujących systemy HVAC, podzielonych na 6 głównych rynków europejskich.

 

Zastąp nieefektywność wysoką wydajnością

Jako instalator możesz odegrać kluczową rolę w zmniejszeniu globalnego zużycia energii. Jeśli podsumujesz, ile niewydajnych starych pomp wymieniasz wraz ze swoimi kolegami w skali całego roku, przekonasz się, ile energii można dzięki temu zaoszczędzić. Grundfos ułatwia znalezienie najlepszej, najbardziej wydajnej pompy do każdej instalacji ogrzewania, pomagając spełnić priorytety klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju.