- Polish (Poland)
- Poszerz swoją wiedzę
- Badania i spostrzeżenia
- Jak nasze podejście opieraj...
Jak nasze podejście opierające się na zerowym bilansie emisji netto pomaga sektorowi przemysłowemu w realizacji jego programu zrównoważonego rozwoju
Obejrzyj film opisujący naszą drogę ku zerowemu bilansowi emisji dwutlenku węgla netto
Firma Grundfos wyznaczyła sobie cele w zakresie zerowego bilansu emisji netto do 2050 r. i krótkoterminowe cele redukcji emisji do 2030 r. w ramach naszego długoterminowego podejścia opartego na zrównoważonym rozwoju. Obejrzyj film opisujący program zrównoważonego rozwoju firmy Grundfos oraz naszą drogę do osiągnięcia naszych celów w zakresie zerowego bilansu emisji netto i pokazujący, w jaki sposób pomaga to naszym klientom i partnerom.
Pompowanie 1,3 miliarda m3 wody zużywanej przez przemysł każdego roku powoduje zużycie ogromnych ilości energii. Przemysł jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki, a układy pompowe mogą odpowiadać za nawet 40% zużycia energii w przemyśle*. Pompy typu E firmy Grundfos zużywają średnio o 37% mniej energii niż standardowe pompy, co jest korzystne dla każdej firmy, a dodatkowo przyczynia się do globalnej redukcji emisji. Pompy typu E firmy Grundfos to doskonały przykład tego, w jaki sposób opracowujemy rozwiązania, które nie tylko zużywają mniej energii, ale także efektywniej ją wykorzystują.
Zobowiązujemy się do wzięcia jeszcze większej odpowiedzialności za emisję dwutlenku węgla – nie tylko w odniesieniu do procesu produkcji, ale także i energii zużywanej przez nasze urządzenia. W rzeczywistości 99% naszej emisji CO2 jest związana z użytkowaniem sprzedawanych przez nas produktów. Przyspieszając naszą własną transformację ku zerowemu bilansowi emisji netto w przyszłości, pomagamy oszczędzać energię również naszym klientom.
Grundfos to pierwsza firma zajmująca się technologią wodną, której cel osiągnięcia zerowego bilansu emisji netto do 2050 roku został zatwierdzony przez stowarzyszenie Science-Based Targets initiative (SBTi)*. Uzyskaliśmy także zatwierdzenie naszych krótkoterminowych celów redukcji emisji do 2030 r. przez SBTi. Więcej informacji na stronie https://www.grundfos.com/sustainability
Science-based targets initiative (SBTi)
Inicjatywa celów opartych na nauce (SBTi) popiera ambitne działania na rzecz klimatu w sektorze prywatnym, umożliwiając organizacjom ustalanie celów redukcji emisji opartych na wiedzy naukowej. Grundfos to pierwsza firma zajmująca się technologią wodną, której cel osiągnięcia zerowego bilansu emisji netto do 2050 roku został zatwierdzony przez stowarzyszenie Science-Based Targets initiative (SBTi)*. Uzyskaliśmy także zatwierdzenie naszych krótkoterminowych celów redukcji emisji do 2030 r. przez SBTi.
Pompy typu E
Pompy typu E firmy Grundfos to nasz rozszerzony typoszereg produktów z elektronicznymi przetwornicami częstotliwości wbudowanymi w silnik pompy. Zapewnia to znaczne korzyści w zakresie optymalizacji parametrów pracy pompy.
Zerowy bilans emisji dwutlenku węgla netto
Firma Grundfos zobowiązała się do redukcji emisji o co najmniej 90% w swojej działalności operacyjnej i w całym łańcuchu wartości do 2050 roku. To właśnie ten
Nasze pompy elektroniczne z regulacją prędkości, rozwiązania cyfrowe i usługi optymalizacji stanowią podstawę tych planów. Rozwiązania te są dostępne dla prawie wszystkich procesów przemysłowych, oferując następujące zalety.
- Uzyskanie natychmiastowych oszczędności wynikających z niższego zużycia energii i optymalizacji procesów – dzięki pompie typu E średnio na poziomie 37%2 w porównaniu ze standardową pompą.
- Osiągnięcie redukcji emisji przy zachowaniu niezawodności, co jest najważniejszym wymogiem w wielu procesach produkcyjnych.
- Korzyści ze współpracy z partnerem, który pomaga opracowywać przyszłościowe, energooszczędne rozwiązania.
- Wzmocnij swoją firmę dzięki rozwiązaniom wspierającym zrównoważony rozwój.
Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.
Jak możemy pomóc?
Oferujemy rozwiązania dla szerokiego grona klientów i segmentów przemysłowych. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy czy dużej korporacji przemysłowej, możemy pomóc Tobie osiągnąć cele biznesowe, promując zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną.
Poznaj kluczowe branże, w których działamy.
Pobierz białą księgę: zidentyfikuj potencjał oszczędności energii i zastosuj inteligentne pompy, aby obniżyć emisję dwutlenku węgla i zbliżyć się do zerowego bilansu emisji netto.
Biała księga Grundfos „Cele oparte na nauce (SBT): W jaki sposób technologia inteligentnych pomp może obniżyć emisję CO₂, pozwalając osiągnąć zerowy bilans emisji netto” przedstawia sposoby na obniżenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej niezawodności. Pokazuje, w jaki sposób gromadzenie cennych danych w zakładzie umożliwi podejmowanie inteligentnych decyzji i wprowadzanie modernizacji, które zminimalizują ogólne zużycie energii, a tym samym zmniejszą ślad węglowy firmy.
W firmie Grundfos wszystko zaczyna się od audytu energetycznego, który odkryje potencjał ukryty w Twoim zakładzie. Optymalna regulacja warunków pracy pompy będzie oznaczać, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.
Pobierz białą księgę
Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać białą księgę.
Dziękujemy za zarejestrowanie się!
Dziękujemy! Już wkrótce zaczniesz otrzymywać wiadomości e-mail od Grundfos!
Za chwilę otrzymasz również wiadomość e-mail z potwierdzeniem subskrypcji newslettera. Kliknij link w wiadomości e-mail, aby zakończyć proces subskrypcji i zacząć otrzymywać odpowiednie wiadomości i aktualizacje od Grundfos.