Dostarczanie do przemysłu inteligentnych rozwiązań z pompami typu E

Pompy odpowiadają za 25% całej energii elektrycznej zużywanej przez przemysłowe silniki elektryczne1. To twardy fakt dotyczący energii – ale jak możemy to zmienić i napisać historię od nowa? Wszystko zaczyna się od zmniejszenia zużycia energii – i tu właśnie wkraczają pompy typu E.

Firma Grundfos oferuje pełną gamę inteligentnych, wysokiej jakości rozwiązań i systemów z pompami typu E, które oferują natychmiastowe oszczędności kosztów energii, zapewniają wysoką wydajność i sprawność energetyczną oraz pomagają zmniejszyć emisje. Nasze pompy typu E są wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której pompa pracuje tylko wtedy, gdy jest potrzebna – i która pomaga zoptymalizować pracę całych instalacji w czasie rzeczywistym.

Pompy typu E mogą zmniejszyć zużycie energii i koszty oraz zapewnić bardziej niezawodne działanie instalacji, jednocześnie zmniejszając emisyjność przemysłu na całym świecie i umożliwiając mu osiągnięcie celów w zakresie redukcji emisji. A rozwiązania, które mogą zmienić nasz świat i pomóc przejść na zieloną energię, są już dostępne. Teraz nadszedł czas, aby rozpocząć aktualizację i wdrożenie – nadszedł czas, aby zmienić historię.

Twarde fakty dotyczące energii. Inteligentne odpowiedzi.

Pozytywna zmiana zachodzi, gdy twarde fakty dotyczące energii spotykają się z inteligentnymi odpowiedziami. A odpowiedzią są inteligentne, połączone i energooszczędne rozwiązania z pompami typu E.

Poznaj fakty. Zmień historię.

Pompy odpowiadają za 25% całej energii elektrycznej zużywanej przez przemysłowe silniki elektryczne1

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom pompowym możemy zmniejszyć zużycie energii o nawet 37%2

Grundfos jest Twoim partnerem w zakresie dekarbonizacji, pomagającym zapewnić zerowe emisje netto do roku 20508, 9

Inteligentna i połączona efektywność

Zastosowania przemysłowe zużywają zbyt dużo energii. Ale kiedy zrozumiemy przyczynę takiego stanu, możemy coś zmienić. Na przykład większość przemysłowych układów cały czas pracuje z maksymalną prędkością. Jeśli zamiast rozwiązań standardowych zastosujemy inteligentne, połączone i energooszczędne rozwiązania pompowe, możemy zmniejszyć zużycie energii nawet o 37%2.

Oznacza to, że we wszystkich procesach, gdzie potrzebne są pompy, istnieje możliwość obniżenia zużycia energii i kosztów. Łącząc energooszczędne pompy, silniki i napędy, możemy uzyskać inteligentne i połączone rozwiązanie mogące zwiększyć oszczędność energii, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i usprawnić całą instalację.

Wydajność, która przetrwa próbę czasu

Bez względu na to, jak sprawne i inteligentne jest dane rozwiązanie, można je nazwać zrównoważonym jedynie pod warunkiem, że jest także niezawodne i trwałe. Zapewnienie wysokiej jakości oznacza ograniczenie konieczności wymiany i pomaga utrzymać cenne materiały w użyciu przez dłuższy czas. Przyczynia się to do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, pomagając naszym klientom i całemu światu w realizacji programu zrównoważonego rozwoju.

Inteligentne, połączone rozwiązania, takie jak pompy typu E, mogą komunikować się z całą instalacją, co pomaga zoptymalizować parametry pracy i zmniejszyć jej zużycie. Oprócz natychmiastowych oszczędności energii, nasze rozwiązania z pompami typu E zapewniają również znaczne obniżenie kosztów serwisu i konserwacji, dzięki czemu można zwiększyć efektywność instalacji.  

Jako pierwsza na świecie firma oferująca rozwiązania wodne o zatwierdzonych celach zerowej emisji netto opartych na nauce, pragniemy wspomóc proces dekarbonizacji zastosowań przemysłowych. Dzięki swoim inteligentnym, energooszczędnym rozwiązaniom z pompami typu E zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku i staramy się pomóc naszym klientom w redukcji emisji oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Z naszej białej księgi dowiesz się, w jaki sposób inteligentne rozwiązania z pompami typu E zapewniają znaczne oszczędności energii, większą niezawodność i lepszą wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.

Poznaj nasze inteligentne rozwiązania z pompami typu E

Poniżej przedstawiamy wybrane inteligentne rozwiązania pompowe, które mogą pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy rozwiązania dla szerokiego grona klientów i segmentów przemysłowych. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy czy dużej korporacji przemysłowej, możemy pomóc Tobie osiągnąć cele biznesowe, promując zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną.

Poznaj kluczowe branże, w których działamy.