Artykuł

Inteligentne systemy: automatyzacja, zdalne sterowanie i monitorowanie

Zastosowanie pomp transferowych w różnych miejscach w fabryce może stanowić wyzwanie dla nadzoru i zdalnego sterowania, jeśli nie jest wspierane przez odpowiedni interfejs komunikacyjny. Oferujemy zdecentralizowane rozwiązania, które umożliwiają komunikację między różnymi komponentami, pozwalając na zdalne monitorowanie instalacji i sterowanie jej różnymi częściami. Zapewnia to pełną niezawodność w obiektach klientów i ich całkowity spokój ducha.

Możesz uzyskać wszystkie wymagane informacje z naszego narzędzia do integracji danych systemu za pośrednictwem centralnej platformy, oszczędzając czas i zwiększając korzyści dla swoich klientów. Wybierz odpowiednią pompę i typ protokołu komunikacji, aby dobrać odpowiedni moduł komunikacyjny i inne informacje, takie jak pliki zasobów, schemat okablowania, a nawet przykłady programowania. 

Centralna platforma informacyjna zapewniająca łatwy dostęp

Znajdź wszystkie informacje dotyczące pompy za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i sterować instalacją.

Pięć najlepszych sposobów na zwiększenie wartości systemu pompowego do poboru i zasilania w wodę

Przy tak wielu zmiennych, które należy uwzględnić podczas projektowania systemu pompowania wody producenci przemysłowi i wykonawcy instalacji mierzą się z szeregiem wyzwań. Nasza inteligentna, nowoczesna technologia obejmująca pobór, zasilanie i dystrybucję wody może pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, oferując szereg korzyści w ramach kompleksowego rozwiązania. 

Poznaj korzyści i sposób, w jaki zwiększają one wartość zarządzania obiegiem wody przemysłowej — zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów

Wiemy, że każdy układ chłodzenia jest wyjątkowy i dlatego chcemy dowiedzieć się od Ciebie, jaki konkretnie masz problem. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować Twoje procesy i instalacje.