8 pytania Zaawansowany

Test ECADEMY

21 - Sieć dystrybucji wody Grundfos

Ten test kursu zawiera 8 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 2 z 8 Zaawansowany

Czym unikalnym charakteryzuje się algorytm używany do zarządzania ciśnieniem z wykorzystaniem DDD?

Pytanie 3 z 8 Zaawansowany

Co jest umieszczane w krytycznych punktach ciśnienia w sieci dystrybucyjnej w celu ustanowienia DDD?

Pytanie 6 z 8 Zaawansowany

W co należy wyposażyć strefy w celu osiągnięcia stałej nastawy ciśnienia na wylocie?

Pytanie 7 z 8 Zaawansowany

Co łatwiej lokalizować dzięki DMA?

Pytanie 8 z 8 Zaawansowany

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 21 - Sieć dystrybucji wody Grundfos

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 21 - Sieć dystrybucji wody Grundfos wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Jaki jest ogólny cel wieży ciśnień?
A: Utrzymywanie wody w sieci rurociągów dystrybucyjnych pod ciśnieniem
Correct
Q: Czym unikalnym charakteryzuje się algorytm używany do zarządzania ciśnieniem z wykorzystaniem DDD?
A: Rozwiązanie to uczy się samodzielnie
Correct
Q: Co jest umieszczane w krytycznych punktach ciśnienia w sieci dystrybucyjnej w celu ustanowienia DDD?
A: Rejestratory danych z czujników
Correct
Q: Co dzieje się z zaworem sterującym, gdy ciśnienie w sieci jest zbyt niskie?
A: Zawór sterujący otworzy się, aby utrzymać minimalne ciśnienie sieciowe
Correct
Q: Jak tworzy się DMA?
A: Zamykając zawory w sieci rurociągów dystrybucyjnych w celu utworzenia strefy i instalując przepływomierze w miejscach, gdzie zawory są otwarte, aby rejestrować objętość wody dostarczanej i usuwanej z DMA
Correct
Q: W co należy wyposażyć strefy w celu osiągnięcia stałej nastawy ciśnienia na wylocie?
A: Pompę wspomagającą lub zawór redukujący ciśnienie
Correct
Q: Co łatwiej lokalizować dzięki DMA?
A: Wycieki
Correct
Q: W jaki sposób można zachować wieżę ciśnień bez wywierania wpływu na wymagane ciśnienie w sieci?
A: Wykorzystując małą pompę wspomagającą do dostarczania wody do zbiornika i dwukierunkowy zawór sterujący obsługiwany hydraulicznie do usuwania wody ze zbiornika