Zarządzanie ciśnieniem z wykorzystaniem wieży ciśnień
Dowiedz się, jak utrzymywać wieżę ciśnień w sieci dla nagłych wypadków i nadal móc zarządzać ciśnieniem w sieci.
00:03:46
Optymalizuj efektywność dzięki Regionalnym obszarom pomiarowym
Dowiedz się, jak podział zaopatrzenia w wodę w dużych obszarach miejskich na strefy zwane Regionalnymi obszarami pomiarowymi może pomóc zoptymalizować efektywność sieci i zapewnić znaczne oszczędności kosztów eksploatacji i konserwacji.
00:04:44
Optymalizacja zarządzania ciśnieniem sieciowym
Dowiedz się, jak zoptymalizować zarządzanie ciśnieniem sieciowym za pomocą środków zwiększających i zmniejszających ciśnienie, co pozwala na osiągnięcie wstępnie wybranego minimalnego stałego ciśnienia, aby zaspokoić potrzeby konsumentów.
00:06:20
Optymalizacja sieci dystrybucji wody
Dowiedz się, jak znaczące oszczędności finansowe można uzyskać dzięki zarządzaniu ciśnieniem z wykorzystaniem inteligentnej instalacji pompowej, określanej jako Optymalizacja sieci dystrybucji wody. DDD może zmniejszyć straty spowodowane wyciekami, a także koszty eksploatacji i konserwacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i komfortu.
00:07:36
Poprawa efektywności operacyjnej i zarządzania zasobami dzięki Grundfos Utility Analytics
Zrozum jak Grundfos Utility Analytics aktywuje dane w twoim systemie i poddaje je analizie. Oprogramowanie to daje nowe możliwości, które znacznie zwiększają zdolność przedsiębiorstwa wodociągowego do MONITOROWANIA, DIAGNOZOWANIA, PROGNOZOWANIA i PLANOWANIA, dając możliwość holistycznego spojrzenia na MIASTO dla całej infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Sprawdź swoją wiedzę
Odpowiedz na kilka pytań, aby sprawdzić, czego się nauczyłeś